축 방향으로 홈이 파인 히트 파이프

Aavid의 축 방향 홈 고정저항 히트 파이프(CCHP)는 3m가 넘는 거리에 높은 열 부하의 탁월한 열 전달을 제공하며, 기존의 위크(wick)가 있는 열 파이프보다 제작 비용이 적게 들 수 있습니다.

유지 비용을 절감하는 축 방향 홈 고정저항 히트 파이프는 위성 열 관리 애플리케이션에 이상적입니다. 전자 장치 인클로저 냉각의 경우 이러한 히트 파이프 솔루션의 장거리 열전달 기능이 설계 유연성을 높이는 데 효과적이므로 엔지니어가 다양한 까다로운 위치에서 전자 부품을 냉각할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다.

축 방향 홈 히트 파이프는 수평 구성이나 우주 항공 및 위성 애플리케이션처럼 중력이 영향을 미치지 않는 상황에서 가장 잘 작동합니다. 축 방향 홈 고정저항 히트 파이프는 증발기로 응축수를 되돌려줄 때 효율적입니다.

작동 유체가 응축된 더 차가운 표면으로부터 응축수를 위크가 증발기로 효율적으로 끌어 당기는 가운데 축 방향 홈 히트 파이프는 밀봉부 내부 벽에 있는 원형 홈을 사용합니다.

축 방향 홈 히트 파이프의 이점
•움직이는 부품이 고장나지 않고 안정성이 매우 높음
•장거리 열 전달이 가능하며 소결 분말 금속이나 스크린 위크 히트 파이프보다 넓은 범위를 허용합니다.
•폭넓은 작동 온도 범위 :: -200°C~250°C
•낮은 질량
•항공 인증
•맞춤 제작 가능

Aavid 축방향 홈 히트 파이프 경험 및 기능
광범위한 선택권의 히트 파이프 엔벨로프 재질:
•알루미늄
•구리
•스테인리스강
•티타늄

광범위한 선택권의 작동 유체:
•암모니아
•물
•아세톤
•에탄
•에탄올
•프로필렌
•질소

표준 및 맞춤형 프로필
•단일 및 이중 보어의 기하학적 구조
•1/4"(12.5mm) 및 5/8"(15.9mm)
•기타 제공 크기 및 프로파일
•직선형 또는 벤드형 열 파이프 구성

제조 능력
•고순도 작동 유체 가공
•비응축 가스(NCG) 테스트
•내압 시험
•항공우주 인증 용접 기술
•가공, 벤딩 및 성형
•포스트 핀치 누설 시험
•열 순환
•100% 열 성능 시험
•라디에이터 패널에 삽입

상세 정보 요청