섀시 및 인클로저

Boyd Corporation의 Aavid Thermal 사업부는 구조 지원 장치, 환경 씰링, 강화 및 보호 장치, 그리고 열 관리 기능을 하나의 솔루션으로 통합하는 인클로저와 섀시를 설계, 제조, 테스트합니다. Aavid는 액체 냉각 시스템과 같은 열 관리 솔루션, 첨단 고체 전도 기술 또는 히트 싱크와 같은 확장 표면을 섀시나 또는 인클로저에 결합하여 최적의 열 성능을 제공합니다. Aavid의 엔지니어링 팀이 제작한 섀시와 인클로저 제품들은 수십 년 축적한 경험을 토대로 가장 까다로운 응용분야의 과제를 해결합니다.

딥 브레이징 또는 진공 브레이징 알루미늄 섀시 및 인클로저 조립품은 장치를 주변 요인으로부터 보호하는 헬륨 밀폐 씰을 제공합니다. 이 조립품은 접힌 핀 구조와 같은 추가 표면적을 통합하여, 내부 유체 라인으로의 열 전달을 향상하거나 외부 환경에 대한 열 교환기의 형태로 추가 표면적을 제공합니다. 이 단일 부품 솔루션은 조립을 간소화하고 Aavid 섀시와 인클로저에 감춰진 민감한 장치 및 전자 제품의 안정성을 높이고 효과적인 성능을 보장합니다. 추가 성능 개선을 얻으려면, 열 차폐, 라디에이터 및 섀시와 같은 Aavid의 k-core® 열 부품을 활용하여 우주의 위성 부품이 직면하는 온도와 같은 거친 조건에서도 효과를 얻을 수 있습니다. 인공위성 열 엔지니어는 0.4m의 CFC 라디에이터만으로도 200W 하중의 최고 온도를 표준 고체 알루미늄 설계(20°C 대 50°C)에서 구현할 수 있는 온도의 절반 수준 밑으로 낮출 수 있습니다. 이는 새로운 대기권 밖의 우주 공간 임무 환경에 처음 투입되는 프로토타입 비행 부품이 직면하는 독특한 열 관련 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

k-Core® 솔루션은 대형 항공우주 부품의 히트 파이프열 확산 기법을 통합할 수 있으므로 이 거대한 구조물을 거의 등온으로 만들어 보다 효과적인 열 부하를 가능케 합니다.

가장 까다로운 애플리케이션에서 일반적인 알루미늄 섀시와 인클로저는 여전히 프로젝트 요건을 총족하지 못할 수 있습니다. Aavid는 등가의 알루미늄 섀시보다 적은 질량으로 화성 착륙선과 같은 프로그램의 리튬 배터리 냉각용 CFC 캡슐화 k-코어® 복합 섀시를 생산할 수 있습니다. 고도로 특화된 섀시는 효과적으로 온도 변화를 포함할 수 있으며 알루미늄 대응 부품에 대한 17.3°C의 온도 상승과 비교하여 3.5°C의 온도 상승만으로 보다 우수한 등온 성능을 생성할 수 있습니다. 항공 우주 애플리케이션은 이러한 모든 온스를 최고 수준으로 수행해야 하며, 소비되는 모든 와트가 임무 성공에 중요합니다. k-Core® 제품은 가장 힘든 임무를 위해 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. Aavid의 섀시 및 인클로저 시스템은 환경 밀폐, 소음 및 진동 감쇠 및 EMI/RFI 절연을 위해 Boyd의 세계적 수준의 재료를 추가하여 한단계 업그레이드되었습니다.

 

상세 정보 요청