히트 파이프 솔루션 : 유연한 히트 파이프

설계자는 유연한 히트 파이프를 활용하여 이동형 액추에이터, 원격 터미널 및 기타 구성 요소를 자유롭게 지정할 수 있습니다. 동시에 거칠고 까다로운 환경에서 열 제어 기능을 유지합니다. Aavid의 유연한 히트 파이프는 특히 군용 항공기 부품으로 인증받았습니다. 이른바 More Electric Electric Aircraft와 All Electric Aircraft의 전자 장치 냉각에 사용됩니다.

Aavid 유연한 히트 파이프는 엔지니어가 열악한 온도 조건을 극복하면서 유지보수 가능성과 안정성을 극대화하는 영역에 제어 장치를 배치할 수 있게 합니다. 이것이 유연성을 지닌 열 파이프가 군용항공기, 우주항공기 및 항공전자기기 설계에서 특히 중요한 이유입니다.

유연한 열 파이프는 새로 대두도는 항공우주 과제를 해결하는 혁신적인 시스템의 빌딩 블록으로 사용될 수도 있습니다. Aavid의 Flexible Heat Pipe Cold Plate는 4가지 구성이 가능하며 유연한 히트 파이프를 통해 가장 편리한 히트 싱크에 전자 열을 전달하는 플레이트를 통해 냉각 문제를 해결합니다. 이러한 유연성은 히트 싱크와 냉각 대상 구성 요소 간에 상대적 이동을 허용하여 내구성과 평균 장애 발생 간격을 확대합니다.

유연한 히트 파이프는 곡선형 냉각판에도 설치할 수 있습니다. 일부 애플리케이션에서는 Aavid 유연한 히트 파이프가 -55°C~+65°C에서 열을 순환하였고 플렉스 피로 시험은 고장의 징후 없이 5백만 사이클을 초과했습니다.

Aavid의 유연한 히트 파이프는 다음 여건에서 그 효력을 입증했습니다.

•항공기 레벨 진동 시험: F - 18 항공기 장비의 진동, 충격 및 소음 설계 요건 및 시험 절차 합격

•시험 합격 열 사이클: -60°C~135°C 사이클 정지 / 해동 시험 합격

히트 파이프를 유연하게 제작하는 방법은?

히트 파이프는 증발기 열 입력 섹션과 콘덴서 열 출력 섹션 사이에 유연한 벨로즈 섹션을 삽입하여 유연하게 제작합니다. 유연한 히트 파이프는 다양한 금속 재질로 제작되며 적용 분야에 따라 다양한 작동 유체를 사용합니다.

유연한 히트 파이프는 중력을 활용하거나 중력에 반하는 방향으로 설치할 수 있습니다. 중력에 반하는 방향은 작동 유체를 증발기 섹션으로 되돌리는 데 사용되는 Aavid 자체 개발 플렉시블 위크 구조 덕분에 가능합니다. 냉각판 부분은 냉각할 표면에 부착하고 다른 끝은 방열판에 부착됩니다. 유연한 부분은 설치가 쉽고 열원과 방열판 사이의 상대적인 움직임을 수용합니다. 콘덴서 영역은 다른 많은 Aavid 제품처럼 공기 냉각식 핀으로 냉각할 수 있습니다.



 

상세 정보 요청