열 파이프

다중 히트 파이프, 임베드 히트 파이프, 타워형 히트 파이프, 고전력 히트 파이프, 증기 챔버루프 히트 파이프 모두는 어떤 시스템에서도 효율적인 냉각과 긴 수명을 설계하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.

구리-물
구리-물 히트 파이프는 간단하고 안정성이 있어 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있는 고성능 운영을 제공하는 제품입니다.

극한 온도
높은 열 유속 밀도, 높은 열 부하 및 엄격한 열 제거 요건을 지닌 거칠고 까다로운 응용 분야에서 Aavid의 극한 온도 히트 파이프는 -270°C(극저온)~2,000°C(고온)의 넓은 작동 온도 범위에서 까다로운 문제를 해결할 수 있는 입증된 기능을 갖추고 있습니다.

유연성
유연성 있는 히트 파이프는 시스템 디자인에 열 관리 기술을 구성하는 방법에 제한을 둘 경우, 이동성의 자유를 제공할 수 있습니다.

Variable Conductance Heat Pipe(VCHP)
Variable Conductance Heat Pipes(VCHP)는 애플리케이션이 요구하는 곳 어디에서나 고성능 냉각뿐만 아니라 정확하고 신뢰할 수 있는 정밀하고 안정적인 온도 균일성을 제공합니다.



 

상세 정보 요청