열 스트랩

경량의 k-Core® 플렉시블 스트랩은 우주선 구성 부품에 구조적 부하를 가하지 않고도 자연 전도 경로를 제공합니다. 또한 무게가 가볍고 크기가 작으며 기존의 열 솔루션보다 우수한 전도성을 제공합니다. k-core ® 열 스트랩은 알루미늄 캡슐 두께가 최소 0.002인치에 불과합니다.열 스트랩은 일체의 유지 보수 없이 높은 열 부하를 분산하므로 민감한 우주선 구성 부품을 냉각시키는 데 이상적입니다.

 

전통적인 알루미늄

포함

호일

137, 각 0.004" 두께

10, 각 0.014" 두께

스트랩 두께

.55″

.14″

전도도

0.65W/K

0.82W/K

무게

0.85lbs

0.17lbs



k-Core® 열 스트랩은 또한 극저온에서 향상된 전도성을 보여주며 고전력 전자 부품에서 발산된 열을 분산하는 데 효과적이라는 것이 입증되었습니다.

 

상세 정보 요청