완벽한 열 관리 솔루션에는 액체 냉판이나 방열판과 같은 열 전달의 주요 방법뿐만 아니라 설치 및 최적의 성능을 위한 추가 구성 요소가 필요합니다. 열 액세서리에는 냉각 솔루션과 열원을 함께 장착하는 하드웨어, 열 전도성 절연 및 열 인터페이스 재료와 같은 품목이 포함됩니다.
열 그리스 및 위상 변화 재료는 얇은 결합 라인을 제공 하며 평평하고 매끄러운 표면에 이상적입니다 각각 젤 과 왁스 같은 재료입니다.
열전도성 갭 필러는 열 그리스와 같이 매우 준수하는 젤과 같은 재료이지만 유체와 유사하며 훨씬 두꺼운 재료 옵션을 사용할 수 있으며 열원과 냉각 솔루션 사이에서 채울 수있는 표면 불규칙성 또는 공간이 큰 응용 분야에 이상적입니다.
열 고무 패드, 열 전도성 필름 및 열 전도성 하드웨어 및 세라믹은 비 접착 열 인터페이스 재료를 가장 적합합니다. 고무 패드는 여분의 눈물 저항을 제공하는 보강과 함께 사용할 수 있습니다. 열전도성 필름은 얇고 일반적으로 전기적으로 유연한 필름을 격리합니다. 열전도성 하드웨어 및 세라믹은 고전압 부품의 전기 절연으로 두 배가 되는 성형 세라믹 또는 폴리머입니다. 이러한 TIM 옵션은 일반적으로 더 단단하고, 더 단단하고, 더 견고하며, 더 큰 마모를 견딜 수 있습니다.
열 에폭시 및 열 전도성 접착 테이프는 열 특성 외에도 기계적 조인트 역할을합니다. Epoxies는 특정 재료에 따라 접착제가 더 일시적이거나 반영구적인 표면 간의 영구적 인 결합을 제공합니다.
흑연 시트는 열 인터페이스 재료로도 사용할 수 있습니다. 흑연 TIM은 가볍고 열밀도가 높은 모바일 응용 제품에 이상적인 높은 열 확산 특성을 전시합니다.