히트 파이프
신뢰할 수 있는 저비용 열 운송
빠른 요청
히트 파이프는 빠른 열 수송을 가능하게 하는 수동적인 2상 구성 요소입니다. 보이드 코퍼레이션의 열 파이프 열 사업부인 Aavid는 수십 년 동안 입증된 신뢰성을 가지고 있습니다. 이러한 구성 요소는 전도성 및 공기 냉각 솔루션의 열 확산 및 전반적인 열 성능을 확장하는 데 필수적입니다. 히트 파이프는 성숙한 기술이기 때문에 저렴한 비용과 열을 신속하게 운반할 수 있는 능력은 많은 산업 및 응용 분야의 열 관리 솔루션에서 매력적인 구성 요소입니다.
Boyd는 매우 신뢰할 수 있는 표준 구리-물 히트 파이프를 생산할 뿐만 아니라 고급 애플리케이션을 위해 특수 히트 파이프를 설계하고 제작합니다. 당사의 엔지니어들은 우주 응용 분야 또는 연구 개발 프로젝트를 위한 극저온 열파이프 개발에 경험이 있습니다. 우리 팀은 또한 효과적인 열 수송 또는 열 확산으로 고온 산업 공정을 개선하기 위해 고온 열 파이프 및 이더스말 로 라이너를 제조합니다.
아래에서 다양한 히트 파이프 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

히트 파이프 솔루션:
구리 물 열 파이프
20년 이상 작동할 수 있는 시장에서 입증된 2상 냉각 열 파이프로 열을 안정적으로 운반합니다. 장거리 에서 열을 빠르게 운반하고 핫스팟을 제거하기 위해 오래 지속되고 효과적인 열 관리.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!