열전달 핀

열전달 핀은 판금을 핀 스택 형태로 접어 표면적을 늘려 냉각 효과를 높임으로써 다양한 솔루션에 활용할 수 있게 해 주는 프로그레시브 스탬핑 공정을 이용하여 제작되었습니다. 열전달 핀의 소재, 구성, 두께 및 밀도를 다양화할 수 있다는 것은 열교환기, 히트싱크, 진공 블레이징 냉각판 등 여러 열 관리 기술의 성공에 매우 중요한 요소입니다. 여러 소재와 형태를 가능하게 해 주는 유연성이 있으므로, Aavid 열교환 핀 옵션은 응용 요건에 따라 매우 폭넓고 다양하게 제공됩니다.

3,000가지 이상의 핀 구성이 준비되어 있고 맞춤 제작도 가능하므로, 이 핀들은 개별 공급 또는 완전히 최적화된 통합 냉각 솔루션의 일부로 공급이 가능합니다.

문의하기

구성

구성 내용:

-스퀘어 크레스트
-라운드 크레스트
-싱글 루버
-멀티 루버
-웨이브 핀
-절개형 및 오프셋 핀
-러플
-맞춤형

• 재료:
  • 알루미늄
  • 구리
  • 인코넬
  • 스테인리스강
  • 큐프로니켈(백동)
  • 티타늄
  • 니켈 합금
  • 기타 금속도 판금 형식으로 공급 가능
• 규격 지침:
핀 두께: 0.001 - 0.040인치(0.025 mm - 1 mm)
최대 핀 높이: 3.93인치(100 mm)
최대 핀 밀도: 인치당 50핀 이상
흐름 길이 무제한
흐름 너비 무제한
설계 참고 및 권장 사항:
  • • 항공우주 및 군사 용도 등 경량 솔루션이 필요한 경우에 가장 적합함
  • • 최소한의 소재 사용 및 표면적 극대화로 열전달율을 높임
  • • 폴드 핀은 조립품에 브레이징 또는 납땜한 경우에 성능이 가장 우수하나, 용접 또는 열 에폭시 처리도 가능
  • • CTE 일치를 확고히 하고 열 사이클 환경에서 제품 수명을 늘리려면 핀 소재와 베이스 소재가 일치해야 함
  • • 구멍을 파거나 절단하려면 EDM 와이어 컷이 필요함