애플리케이션 성능을 향상시키기 위한 절연 제품 및 하드웨어 솔루션

부싱

절연 부싱과 와셔는 기계적 이점, 전기 절연 및 NVH 및 충격과 같은 환경 보호를 제공합니다. 이것은 장치의 구조적 무결성, 전기적 성능 및 신뢰성을 증가시킵니다.

열차폐

Boyd 히트 쉴드는 응용 제품에서 멀리 떨어진 열을 흡수, 발산 또는 반사하여 전자 제품 및 장치를 환경 열로부터 보호하는 비용 효율적인 방법입니다.

어깨 와셔

절연 숄더 와셔는 부싱과 유사하며 NVH 및 보호뿐만 아니라 전기 및 단열재를 위한 기하학 및 재료가 다양합니다. 종종 알루미늄 합금으로 구성되지만 응용 분야에 맞게 다양한 유연하거나 단단한 재료로 만들 수 있습니다.

SOLIMIDE® 단열 폼

SOLIMIDE®는 고성능 음향 및 단열재를 위한 독점 폼입니다. 그것은 무독성, 화염 방지, 소수성 및 경량입니다.

열 특성과 기계적 특성 결합

열전도성 절연 제품 및 하드웨어는 열 특성과 기계적 특성을 결합하여 전기적으로 격리된 단일 제품으로 결합합니다. 부싱, 와셔 및 스페이서는 나사, 리벳 또는 전선과 같은 하드웨어를 전기적으로 절연하고 진동을 줄이며 재료 가이드로 사용할 수 있습니다. 열 차폐 및 단열재는 민감한 구성 요소로의 열 전달을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

히트 실드는 프로파일이 매우 낮고 신뢰성이 높으며 가볍고 유연하므로 가볍고 컴팩트해야 하는 응용 제품을 최적화하는 데 이상적입니다. 열 차폐는 열 관리 시스템을 최적화하기 위한 저비용, 고부가가치 통합입니다.

SOLIMIDE®는 사용자 및 애플리케이션 안전을 위해 더 조용한 작동과 더 많은 열 안정성을 요구하는 경량 시스템에 이상적입니다. SOLIMIDE® 폼은 라미네이트 또는 열처리와 같은 다양한 밀도와 옵션으로 제공되며 높은 공차를 위해 복잡한 형상으로 형성 될 수 있습니다.

견적 요청

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!