Boyd의 Max Clip™ System은 표면 접촉이 개선된 방열판에 개별 반도체 패키지를 장착하기 위한 장착 구멍, 나사 또는 리벳의 필요성을 제거하도록 설계되었습니다. Max Clips™는 더 많은 디자인 옵션을 가능하게 하고 설치가 빠르며 하드웨어 비용을 절감하는 견고한 부착물입니다.
최대 클립™ 압출 프로파일과 함께 사용하도록 설계된 Max Clips™는 반도체 중앙에 일관된 압력을 가하여 방열판과의 접촉을 개선하여 열 성능과 최대 부품 신뢰성을 향상시킵니다. 기존의 너트 및 볼트 또는 리벳 장착력은 조립 시 설정되며, 이는 인터페이스 재료 또는 열 사이클링의 변화에 따라 시간이 지남에 따라 감소할 수 있습니다. Max Clips는 인터페이스 재료가 시간이 지남에 따라 열화되거나 변이하는 경우에도 일정한 장착 력을 유지하므로 Max Clips는 더 나은 장기 장착 솔루션이 됩니다.
Boyd는 20개 이상의 다양한 Max Clips를 제공하여 특수 클립 홈을 특징으로 하는 50가지 이상의 표준 Max Clip 압출 프로파일과 페어링할 수 있는 광범위한 애플리케이션에 맞게 제공됩니다. Max Clip™ System은 TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P, TO-262, TO-273,TO-274, TO-251 와 같은 구멍없이 포장을 포함한 다양한 반도체 패키지를 위해 설계되었습니다.