장착 하드웨어 및 열 액세서리
신뢰할 수 있는 장착 및 향상된 열 접접촉을 위한 솔루션.
빠른 요청
마운팅 하드웨어는 효율적인 공정에서 솔루션을 단단히 장착하여 열 관리 솔루션을 완성하는 데 도움이 됩니다.
Z-Springs를 갖춘 셜록 핀과 솔더 앵커는 PCB 어셈블리에 방열판을 장착하고 스프링 포스를 제공하여 아래 열원과의 좋은 열 접촉을 보장합니다. 구멍을 통해 PCB에 설치할 때 셜록 핀이 제자리에 고정됩니다. 솔더 앵커는 방열판이 조립된 보드에 설치되며 Z 스프링은 보드를 손상시키지 않고 반복적으로 마운트및 제거할 수 있습니다.
최대 클립 압출 방열판과 함께 사용되는 Aavid의 Max Clip™ 시스템은 반도체 패키지에서 방열판에 이르는 우수한 중앙 집중식 장착을 제공하여 열 저항을 줄이고 열 성능을 향상시킵니다. Max Clips와 같은 스프링 클립은 압출 및 스탬프가 찍힌 방열판과 함께 장치에 압력을 가하고 열원과 방열판 사이의 열 관절을 더 잘 보장합니다.
마운팅 키트는 조립 라인에 사용하기 위해 열 밀봉 된 비닐 봉지에 구멍 을 장착하기위한 사전 포장 된 하드웨어 키트이며 개조 응용 제품에 이상적입니다.
카드 이젝터 및 카드 풀러는 PCB 보드를 포트에 삽입하고 배출하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.
카드 배출기 및 풀러
PCB 카드 이젝터, 풀러 및 스냅온 하드웨어는 카드 삽입 및 추출을 가능하게 합니다. PCB에서 추출하는 동안 덜 자주 손상됩니다. 단일 피스 스냅온 PCB 이젝터 및 풀러는 조립 시간과 복잡성을 줄입니다. 개조 응용 프로그램에 적합합니다.
표준 이젝터 및 풀러는 UL 등급 나일론으로 제작되었으며 레버 동작을 사용하여 커넥터 안전성에서 PCB 카드를 신속하게 방출합니다. 보드 제거를 위해 특별한 추출 도구가 필요하지 않으며 롤 핀이 포함되어 있습니다.
최대 클립
Max Clips™는 최대 클립™ 압출 프로파일과 함께 사용하도록 설계되었으며, 반도체 중앙에 일관된 압력을 가하여 열 접촉 및 성능을 향상시시다.
Max Clips는 인터페이스 재료가 악화되거나 시간이 지남에 따라 이동하더라도 일정한 장착 력을 유지하므로 Max Clips는 장기적인 장착 솔루션이 됩니다.