이미지

안전 성 향상

PTC가 자체 센서 역할을 하므로 전선 및 탄소 섬유 히터와 관련된 고장 및 함정을 제거하여 과열의 위험을 제거합니다.

환경 친화적 인 제조

유해 화학물질은 유사한 산성 목욕 에칭 호일 히터와 달리 PTC 히터의 적층 제조에 관여하지 않습니다.

이미지
이미지

높은 강도와 내구성

PTC 히터는 접기, 주름 및 피어싱과 같은 기계적 남용을 견딜 수 있으며 물, 화학 물질 및 부식에도 내성이 있습니다.

고도로 사용자 정의 가능

맞춤형 구멍과 컷아웃이 있는 무제한 모양과 크기에 PTC 히터를 디자인합니다. 여러 온도 영역 과원에 맞게 히터를 사용자 정의할 수 있습니다.

이미지

PTC 히터는 유연하고 인쇄된 자체 조절 히터입니다. 기존의 고정 저항 와이어 히터는 와이어 나 코일을 사용하여 열을 발생하지만 PTC 히터는 온도 상승과 함께 긍정적 인 저항 변화를 나타내는 긍정적 인 온도 계수 재료를 사용합니다. 간단히 말해서, 전류는 추울 때 히터를 통해 흐르고 온도가 뜨거워지면 흐름이 제한됩니다.

PTC 난방 시스템은 기존의 와이어 또는 탄소 섬유 옵션을 훨씬 능가하는 다양한 이점을 제공합니다. PTC 히터는 제품의 전체 표면을 고르게 가열하고 설계 된 온도로 자체 조절하여 과열 가능성을 제거합니다. 이러한 히터는 외부 진단, 온도 조절기 또는 제어 장치 없이 오픈 루프를 실행하여 제품의 안전성과 효율성을 부정할 수 없이 향상시키지 않습니다. PTC 기술은 안전하고 빠르며 균일한 가열이 필요한 제품에 필수입니다.  

견적 요청

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!