공기 대 공기 열교환기: 두 번째, 분리된 공기 흐름으로 하나의 공기 흐름 냉각

공기 대 공기 열교환 기 란 무엇입니까?

공기 대 공기 열교환기는 열을 전달하고 2차 별도의 냉기 흐름으로 뜨거운 공기 흐름을 냉각시켜 인클로저에서 열을 제거합니다.

기체 - 기체 전도 열 교환 장치

이러한 공기 대 에어 열교환기는 재료 전도도만으로만 사용하여 알루미늄, 구리 또는 고전도 흑연과 같은 고체적이고 신뢰할 수 있는 재료를 사용하여 한 공기 시스템에서 다른 공기 시스템으로 열을 운반합니다.

열 파이프 기체 - 기체 열 교환 장치

히트 파이프의 높은 신뢰성을 활용하여 각 시스템을 밀봉할 수 있는 이점과 함께 한 공기 시스템 지느러미 스택에서 다른 공기 시스템 지느러미 스택으로 열을 신속하게 운반합니다.

항공우주산업 2차시장 교체 열교환기(리코어)

내부 열교환기 표면을 저비용 시스템 개조를 위한 비용 효율적인 재코어로 교체하여 고급 열교환기 시스템의 수명을 연장합니다.

열 사이펀 열 교환기

Boyd의 고급 보온기 열 교환기를 활용하여 급속한 2상 열 수송을 통해 한 공기 시스템에서 대량의 열을 제거하고 보조 공기 시스템 또는 주변 공기 측으로 거부합니다.

공기 대 공기 열교환기 제조

Boyd's Air를 사용하여 공기 열 교환기로 열을 효과적으로 전송합니다. 공기대 공기 열 교환기는 인클로저 내부에서 주변 공기 또는 밀폐된 공기 시스템으로 열을 이동하는 데 이상적입니다. Boyd's Air to Air 열 교환기는 열파이프 나 보온병과 같은 고전도 재료 또는 수동 적인 2 상 시스템을 활용하여 열 교환기의 한쪽에서 다른 쪽으로 열을 운반합니다.

에어 투 에어 히트 익스체인더를 제작하기 위해 당사의 엔지니어는 접힌 지느러미 제조, 지퍼 핀 생산, 니켈 도금, 히트 파이프 제조, 진공 브레이징, 딥 브레이징, 납땜 및 용접을 포함한 다양한 사내 건설 방법을 활용합니다. 우리 팀은 특정 응용 프로그램 요구 사항을 충족하기 위해 최고의 적합한 기술을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.

리소스 및 다운로드

견적 요청

애프터마켓 열교환기 코어 교체

Boyd는 애프터마켓 열 교환기 코어 교체를 위한 리버스 엔지니어링 오리지널 장비로도 알려져 있습니다. 리코어 솔루션으로 열교환기 시스템의 수명을 연장하고, 전체 수명 지출을 줄이고, 시스템의 유지 보수를 최적화하십시오.

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!