공기 대 공기 열 교환기
1초, 별도의 공기 흐름으로 하나의 공기 스트림 냉각
빠른 요청
Boyd's Air를 사용하여 공기 열 교환기로 열을 효과적으로 전송합니다. 공기대 공기 열 교환기는 인클로저 내부에서 주변 공기 또는 밀폐된 공기 시스템으로 열을 이동하는 데 이상적입니다. Boyd's Air to Air 열 교환기는 열파이프 나 보온병과 같은 고전도 재료 또는 수동 적인 2 상 시스템을 활용하여 열 교환기의 한쪽에서 다른 쪽으로 열을 운반합니다.
에어 투 에어 히트 익스체인더를 제작하기 위해 당사의 엔지니어는 접힌 지느러미 제조, 지퍼 핀 생산, 니켈 도금, 히트 파이프 제조, 진공 브레이징, 딥 브레이징, 납땜 및 용접을 포함한 다양한 사내 건설 방법을 활용합니다. 우리 팀은 특정 응용 프로그램 요구 사항을 충족하기 위해 최고의 적합한 기술을 혼합하고 일치시킬 수 있습니다.
Aavid는 애프터마켓 열 교환기 코어 교체를 위한 리버스 엔지니어링 오리지널 장비로도 알려져 있습니다. 리코어 솔루션으로 열교환기 시스템의 수명을 연장하고, 전체 수명 지출을 줄이고, 시스템의 유지 보수를 최적화하십시오.

공기 대 공기 열 교환기 솔루션:

기체 - 기체 전도 열 교환 장치
이러한 공기 대 에어 열교환기는 재료 전도도만으로만 사용하여 알루미늄, 구리 또는 고전도 흑연과 같은 고체적이고 신뢰할 수 있는 재료를 사용하여 한 공기 시스템에서 다른 공기 시스템으로 열을 운반합니다.

열 파이프 기체 - 기체 열 교환 장치
히트 파이프의 높은 신뢰성을 활용하여 각 시스템을 밀봉할 수 있는 이점과 함께 한 공기 시스템 지느러미 스택에서 다른 공기 시스템 지느러미 스택으로 열을 신속하게 운반합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!