공랭식 섀시 및 인클로저
기계적 지원과 보호와 열 관리 결합
빠른 요청
열 관리 기술이 포함된 통합 인클로저 또는 섀시는 엔지니어의 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 애플리케이션 크기, 중량 및 전력(SWaP) 소비를 줄일 수 있도록 지원합니다. 크리에이티브 엔지니어는 열 확산, 열 접합 및 기타 기술을 인클로저 설계에 더 자주 통합하여 이러한 인클로저와 섀시가 기존의 기계전용 인클로저를 대체하는 구조적 및 열 솔루션역할을 합니다.
추가 표면적 또는 향상된 열 확산은 열 하중에서 멀리 열 전달을 증가시키고 주변 공기에 열을 방출 섀시로 이동합니다. 공기 냉각 섀시 및 인클로저는 견고하고 높은 신뢰성 요구 사항을 위해 자연 대류를 위해 설계되거나 공기 냉각을 위한 팬 또는 송풍기의 추가의 이점을 누릴 수 있습니다.
인기 있는 제작 방법에는 알루미늄 다이캐스팅, 판금 휨, 용접, 딥 브레이징 및 진공 브레이징이 있으며, 히트 파이프 및 K-코어 캡슐화 흑연과 같은 2상 또는 흑연 열 분산 기술을 통합할 수 있습니다.

공기 냉각 섀시 및 인클로저 솔루션:

공랭식 섀시 및 인클로저
특정 요구 사항에 맞게 설계 또는 조정되어 크기, 무게, 전력 소멸 및 비용(SWaP-C)의 균형을 맞추기 위해 Boyd는 재료, 핀 유형, 통합 기술 및 장착 분야에서 다양한 옵션을 제공하여 공기 냉각 시스템이 안정적이고 내구성이 뛰어나도록 합니다.

수정된 다이 캐스트 인클로저
열 파이프, 캡슐화된 흑연 또는 증기 챔버와 같은 열 확산 구성 요소를 포함하여 기존의 다이 캐스트 인클로저의 열 성능을 확장합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!