본딩 핀과 브레이즈 핀 히트 싱크대 어셈블리

이미지

향상된 열 성능

핀 밀도와 핀 종횡비가 높으며

이미지

맞춤 제작 가능

다양한 재료 및 제작 옵션.

이미지

비용 효과적

공구 링 비용 절감

본드 핀 방열판은 홈에 접합된 개별 핀이 있는 홈베이스의 어셈블리입니다. 이러한 유형의 방열판 제조는 압출 방법론으로 제조할 수 있는 것보다 더 높은 핀 밀도 및 핀 종횡비를 허용하며, 표면적 증가로 인한 압출 방열판에 비해 열 성능을 크게 향상시키게 됩니다.

보세 핀 유형은 몇 가지 방법으로 구성할 수 있습니다. 홈베이스는 돌출, 다이 캐스트 또는 가공될 수 있습니다. 가공은 내장 된 히트 파이프, 증기 챔버 또는 캡슐화 된 흑연 열 스프레더와 같은 추가 기능을 허용 할 수 있습니다. 지느러미는 코일 스톡에서 펀치 또는 얇은 플레이트 스톡에서 절단됩니다. 핀은 베이스 홈에 삽입되고 에폭시, 브레이징 또는 납땜에 의해 결합됩니다.

접합에 사용되는 에폭시는 높은 열전도율을 갖도록 특별히 제조되었지만 브레이징은 더 큰 구조적 무결성과 최상의 열 성능을 제공합니다. Boyd는 CAB, 진공 및 딥 브레이징을 포함한 다양한 브레이징 기술을 사용합니다. 알루미늄은 납땜을 위해 니켈 도금되어야합니다.

Boyd의 광범위한 표준 압출 베이스 및 표준 컷 알루미늄 핀 포트폴리오를 통해 반사용자 정의 에폭시 본딩 핀 솔루션뿐만 아니라 본딩 또는 brazed fin 유형을 갖춘 완전히 사용자 정의 방열판 및 시스템을 신속하게 설계하고 제조 할 수 있습니다.

신속한 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해서는 Boyd Genie의 방열판 설계 도구를 사용해보십시오.

견적 요청

그림 1 : 본딩 핀 방열판의 플랜지 없는 기계 도면
그림 2 : 본딩 핀 방열판의 플랜지 기계 도면
그림 3: 본딩 핀 방열판의 단일 팬 실장 기계 도면
그림 4: 이중 팬 실장 보세 핀 방열판의 기계적 도면

주요 분야

상업용 차량

  • 트랙션 드라이브
  • 가변 속도 모터 컨트롤
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 추가 정보

    전력

  • 전력 정류 장비
  • 전원 컨버터 및 인버터
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 추가 정보

    산업용

  • 레이저 전원 공급 장치
  • AC 용접 스위치
  • 열전 모듈
  • 무정전 전원 공급 장치(UPS)
  • 추가 정보

    관련 제품

    질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!