다이 캐스팅 히트 싱크
가볍고 복잡한 형상 방열판
빠른 요청
다이 캐스팅 히트 싱크
고압 다이 주조 방열판은 무게에 민감하고 다른 방열판 제조에서 달성할 수 없는 우수한 화장품 표면 품질 또는 복잡한 형상을 필요로 하는 대용량 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 옵션입니다. 방법론. 다이 캐스트 히트 싱크는 거의 그물 모양으로 생산되며 추가 조립 또는 가공이 거의 필요하지 않으며 복잡성이 다양할 수 있습니다. 다이 캐스트 방열판은 고유 한 모양과 무게 요구 사항뿐만 아니라 대량 생산 요구 사항으로 인해 LED 및 5G 시장에서 인기가 있습니다.
고압 다이 캐스팅을 통해 높은 수준의 정확도와 반복성으로 복잡한 형상을 생성할 수 있습니다. 당사의 숙련된 설계 및 제조 팀은 무게를 최소화하면서 열 전달 및 비용 효율성을 극대화하기 위해 애플리케이션에 최적화된 다이 캐스트 방열판을 사용자 정의 설계할 수 있도록 지원하여 다이 캐스트 툴링에 대한 투자를 최적화할 수 있도록 지원합니다.
빠른 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해 Aavid Genie우리의 방열판 설계 도구를 사용해 보십시오.

제품 상세 정보
다이 캐스트 열싱크 제품 세부 사항 :
- 사용 가능한 합금 : 알루미늄 380, 413
- 250 톤에서 1800 톤 의 자동 주조 및 트림 셀은 몇 온스에서 약 40 파운드까지 방열판을 생성합니다.
- 대용량 애플리케이션을 위한 최대 효율성
표준 다이 캐스트 방열판 옵션:
부품 번호 |
길이(mm) |
너비(mm) |
높이(mm) |
기본 장치 유형 |
장치 첨부 파일 |
방열판 장착 유형 |
재료 |
Rohs |
구매 |
PF527G |
26.9 |
40.8 |
25 |
TO-3 |
관통 구멍 |
장치 연결전용 |
알 | ||
45.97 |
45.97 |
12.7 |
TO-218, TO-220* |
관통 구멍 |
장치 연결전용 |
알 | |||
45.97 |
45.97 |
19.05 |
TO-3 |
관통 구멍 |
장치 연결전용 |
알 |
호환 | ||
45.97 |
45.97 |
25.4 |
TO-3 |
관통 구멍 |
장치 연결전용 |
알 |
호환 | ||
45.97 |
45.97 |
31.75 |
TO-3 |
관통 구멍 |
장치 연결전용 |
알 |
호환 |
다이 캐스트 히트 싱크 솔루션
- 보조 가공 작업이 거의 또는 전혀 필요하지 않은 복잡한 방열판 형상
- 복잡한 형상의 대량에 적합
- 수정된 다이 캐스트 히트 싱크에는 추가열 성능을 위해 임베디드 히트 파이프, 구리 열 분산기 또는 증기 챔버와 같은 추가 열 기술이 포함될 수 있습니다.
- 다이 캐스팅은 방열판 베이스에만 사용할 수 있으므로 접힌 또는 지퍼 핀 스택과 같은 다른 핀 유형과 결합 할 수 있습니다.
다운로드