압출 알루미늄 히트 싱크는 가장 인기 있고 비용 효율적인 방열판 제조 방법 중 하나입니다. Boyd Corporation은 TO 패키지, BGA/FPGA 장치, CPU 및 GPU와 같은 보드 레벨 장치에 최적화된 빠른 솔루션을 위해 다양한 표준 압출 방열판 옵션을 생산합니다. 이 표준 방열판은 다양한 장착 방법으로 제공되며 일부는 PCB로의 조립을 간소화하기 위해 사전 적용된 열 인터페이스 재료와 함께 제공됩니다.
표준 압출 방열판은 일반적으로 설치 하드웨어를 포함하는 사전 절단 및 완성 된 방열판입니다. 표준 압출 방열판에는 마감된 플랫 백, 간격이 양면또는 일반적으로 기판 레벨 냉각을 의미하는 최대 클립™ 압출이 포함됩니다.
Boyd의 표준 DC/DC 컨버터 방열판은 절반, 분기 및 1/8 벽돌 크기와 비코르 스타일의 공간을 냉각하도록 설계되었습니다. 조립을 간소화하기 위해 각 DC/DC 컨버터 방열판에는 표준 장착 구멍과 사전 적용된 열 인터페이스 재료가 있습니다.
더 많은 사용자 지정이 필요한 응용 프로그램의 경우 광범위한 압출 프로파일 라이브러리를 사용하여 사용자 지정 및 반 사용자 지정 공기 냉각 솔루션을 개발합니다. Boyd 압출 방열판 프로파일은 간단한 평면 백 핀 구조에서 최적화된 냉각을 위한 복잡한 형상에 이르기까지 다양합니다. 합금 6063 과 6061 높은 열 전도도에 대 한 우리의 가장 일반적으로 추천 알루미늄 합금.
신속한 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해서는 Boyd Genie의 방열판 설계 도구를 사용해보십시오.