팬 또는 블로어로 공기 흐름과 열 전달을 증가시켜 공기 냉각 열 관리 솔루션의 성능을 향상시킵니다. 강제 대류 방열판으로 공기 흐름이 증가하면 엔지니어는 유사한 부피 내에서 더 많은 열 부하를 방출할 수 있습니다.
Boyd에는 사전 조립된 팬 방열판 조합을 포함한 수백 가지 표준 팬 옵션이 있습니다. 보이드 팬과 블로어는 기존 또는 맞춤형 방열판과 쉽게 결합되어 열 관리 솔루션의 효율성을 향상시킵니다. 우리는 또한 까다로운 응용 프로그램을 위해 고성능 팬과 송풍기를 사용자 정의합니다. Boyds의 고급 설계 및 분석 팀은 당사의 포괄적인 제조 및 테스트 시설과 함께 더 높은 유량을 생성하면서 음향 및 진동을 최소화하여 고객에게 추가적인 시스템 설계 유연성을 제공합니다.