최대 클립™ 방열판

이미지

비용 친화적인 솔루션

비용 효율적이고 쉽게 사용할 수 있는 솔루션

이미지

간편한 설치

방열판의 접촉 및 열 효율을 최적화하면서 구멍, 나사 또는 리벳 장착의 필요성을 제거합니다.

이미지

향상된 성능

더 나은 열 성능과 최대 구성 요소 신뢰성을 위해 방열판과의 접촉을 개선

Boyd의 Max Clip™ 시스템은 이산 소자 전력 반도체를 위한 고성능, 저비용 열 솔루션입니다. 이 열 시스템은 Boyd의 Max 클립과 특수 압출 맥스 클립 히트 싱크를 결합하여 열 접촉을 최적화합니다. 이 시스템은 구멍, 나사 또는 리벳을 장착할 필요가 없으며 방열판의 접촉 및 열 효율을 최적화합니다. Max Clips™는 빠르고 견고한 부착물로, 인건비와 하드웨어 비용을 절감하는 동시에 설계 유연성을 높입니다.

Max Clips™ 반도체 중앙에 일관되고 균일한 압력을 적용하여 방열판과의 접촉을 개선하여 열 성능과 최대 부품 신뢰성을 향상시킵니다. 최대 클립™ 인터페이스 재료가 시간이 지남에 따라 열화되거나 변하는 경우에도 일정한 조립력을 유지합니다. 조립 시 장착력이 설정되어 제품의 사용 수명을 감소시킬 수 있는 기존 너트, 볼트 및 리벳과 비교하여 Max Clips™ 는 장기적인 신뢰성을 향상시킵니다.

Boyd는 광범위한 애플리케이션에 맞게 50개 이상의 Max Clips와 함께 사용하도록 최적화된 특수 형상 및 홈 패턴을 특징으로 하는 20개 이상의 표준 Max Clip 압출 프로파일을 제공합니다. Max Clip™ 시스템은 TO-220, TO-218, TO-247, TO-3P, TO-262, TO-273, TO-274 및 TO-251과 같은 장착 구멍 없이 포장을 포함한 다양한 반도체 패키지를 수용할 수 있도록 설계되었습니다.

빠른 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해 Genie 방열판 설계 도구를 사용해 보십시오.

 

소량 주문을 찾고 계십니까? 대리점에서 도움을 받으십시오.

견적 요청

주요 분야

가전제품

  • 컴퓨터 전원 공급 장치 냉각 솔루션
  • 엔터테인먼트 시스템 전원 공급 장치
  • 추가 정보

    전력

  • 전원 공급 장치 열싱크 솔루션
  • 컨버터 및 인버터
  • 추가 정보

    산업용

  • 전력 변환 및 인버터
  • 전원 공급 장치 냉각
  • 추가 정보

    관련 제품

    질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!