SynJets

Aavid SynJets는 맥동 제트 기류를 생성하여 냉각 효율을 높임으로써 열점 냉각에 이상적이며 특별한 사용 요건에 부합하는 독보적인 다이어프램(diaphragm) 기술을 활용합니다. 항상 일정하고 균일한 기류를 만들어내는 팬과 달리, SynJets는 공기의 급격한 분출을 히트 싱크 전체에 지속적으로 빠르게 연달아 일으킵니다. 이러한 작용으로 히트 싱크 핀에 난기류가 발생하여 더욱 효율적인 냉각이 이루어집니다. 또한, 공기의 "분류(噴流, jet)"가 방출되므로 주변 공기가 동반이행을 통해 유입되어 동력(전력)을 높이지 않고도 기류가 최적화됩니다.

SynJets에 사용된 합성 제트 기술은 항시 움직이면서 공기를 일정한 방향으로 노즐에 밀어넣어 주변 공기를 같은 통기구로 유입시키는 작용을 빠른 주기로 반복하는 가요성 다이어프램을 이용합니다. 그 결과 원하는 방향으로 기류가 형성되고 열 전달 능력이 향상되어 냉각 성능이 극대화됩니다.

Aavid SynJets의 이러한 독보적인 설계는 열 효율을 높여줄 뿐만 아니라 솔루션의 신뢰성과 내구성, 그리고 설계 융통성도 높여줍니다. SynJets는 마찰을 일으키는 부품이 없기 때문에 고장률이 적고 장기적으로 전반적 마모율도 적습니다. 독특한 기류와 아울러 이러한 마찰 부품의 부재로 인해 먼지 및 입자 누적의 영향도 적게 받습니다.

SynJets는 더 작고 가벼우면서도 신뢰성이 높은 솔루션을 만들어주기 때문에 LED 시장과 소형 폼 팩터 전자기기 냉각 분야에서 인기가 높습니다. SynJets™는 Aavid LED 히트 싱크와 쉽게 조합이 가능합니다.

 

SynJets 온라인 구매 - 유통사 재고 확인

 

제품 정보는 shopaavid.com에서 보실 수 있습니다.

NX200100
NX200101
NX200102
NX200103
NX200105
NX200106
NX200107
NX200108
NX201100
NX201101
NX201102
NX201103
NX202100
NX202101
NX202102
NX202103
NX202104
NX202105
NX202106
NX202107
NX203100
NX203101
NX203102
NX203103
SM16S-CM005-010
SM16S-CM005-012
SM16S-CM012-011
SM16S-CM012-012
SPARS-CM005-001
SPARS-CM005-002
SPARS-CM012-001
SPARS-CM012-002
SSLCS-CM005-001
SSLCS-CM005-002
SSLCS-CM012-001
SLCS-CM012-002
SSSLS-CM005-008
SSSLS-CM005-009
SSSLS-CM012-017
SSSLS-CM012-018
WALLS-C4150-001
WALLS-C4240-001
WALLS-C4370-001
WALLS-C4600-001