스키브드(skived) 핀 히트 싱크

열 전달 증가를 위한 고밀도, 얇은 지느러미


빠른 요청


공기 냉각으로 돌아가기

스키브드(skived) 핀 히트 싱크

제품 정보 주요 분야 관련 제품

Skived Fin 히트 싱크는 압출 방법을 사용하여 제조 가능한 것보다 더 높은 핀 밀도를 허용하지만 접합 또는 브레이징 핀 히트 싱크와 같은 열 흐름을 제한하는 인터페이스 조인트가 없기 때문에 매우 최적화 된 냉각을 제공합니다. 보세 또는 브레이징 방열판과 달리 Skived Fin 방열판은 단일 재료로 제작되며 베이스와 핀 사이에 조인트가 없기 때문에 열 저항을 줄입니다. 이 방열판은 정확하게 스키빙이라고 하는 베이스의 상단을 슬라이스하고, 베이스에 수직인 곳으로 다시 접고, 일정한 간격으로 반복하여 지느러미를 만들어 제조합니다.

스키빙 공정을 통해 높은 핀 밀도와 얇은 핀 방열판 형상을 구현하여 최적의 열 성능을 구현합니다. 지정된 부피에 많은 지느러미 표면적을 포장함으로써, 압출 알루미늄 방열판과 같은 다른 단일 조각 건설 방열판보다 더 큰 열 전달을 갖는다. 압출 알루미늄에 비해, 스키드 핀 방열판 제조는 더 큰 설계 유연성과 빠른 프로토 타이핑을 제공, 비싼 툴링에 의존하지 않습니다. 대신, 각 핀은 낮은 툴링 비용을 허용하는 동일한 도구를 사용하여 별도로 절단됩니다. 이를 통해 Boyd Corporation의 Aavid 열 사업부는 액체 냉각 응용 제품을 포함한 제품에 대한 스키브 핀 부품을 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.

스키브 방열판은 알루미늄 또는 구리로 구성할 수 있어 고성능 냉각을 위한 완전 일체형 구리 솔루션을 사용할 수 있습니다. Aavid 표준 구리 스키드 핀 방열판은 신뢰할 수 있는 장착 및 쉬운 조립을 위해 Shurlock 핀 어탯치먼트와 함께 사용할 수 있습니다.

빠른 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해 Aavid Genie우리의 방열판 설계 도구를 사용해 보십시오.


제품 상세 정보

스키드 핀 방열판 제품 세부 사항 :

    스키드 핀 방열판 재료:
  • 알루미늄
  • 구리

  • 형상 범위 및 설계 지침 건너뛰기:
  • 알루미늄:
    • 핀 두께: 0.3 - 1 mm (0.012 - 0.039 인치)
    • 최대 유량 길이: 200mm(8.163in.)
    • 최대 높이: 10 - 60mm (0.408 - 2.449 인치)
    • 최대 핀 간격: 0.4 - 0.5 mm (0.016 - .020 인치)
  • 구리:
    • 핀 두께: 1.5 - 0.75 mm (0.006 - 0.030 인치)
    • 최대 유량 길이: 150mm(5.906in.)
    • 최대 높이: 10 - 40mm (0.394 - 1.575 인치)
    • 최대 핀 간격: 0.2 - 0.5 mm (0.008 - 0.020 인치)
    • 최대 핀 밀도: 인치당 핀 50개 이상
  • 일반 설계 지침:
    • 알루미늄은 더 높은 종횡비에 더 좋습니다.
    • 커터에 의해 제한되는 공기 흐름 길이 및 핀을 접는 데 필요한 힘
    • 대부분의 치수 변수는 제조 공정의 복잡성으로 인해 다른 설계 변수와 절충됩니다. 제조 가능성 및 열 성능을 위해 설계를 최적화하는 데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.
    • 우리는 항상 기계및 공정을 개선하고 있으므로 치수 범위가 반드시 어려운 한계는 아닙니다. 최신 기능을 위해 저희에게 연락하십시오.


표준 스키드 핀 방열판:

부품 번호

길이(mm)

너비(mm)

높이(mm)

기본 장치 유형

장치 부착 또는 인터페이스

방열판 장착 유형

재료

Rohs

구매

342940

37.58

38.5

14

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342941

40.5

40

13.5

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342942

44

45

22.5

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342943

50

50

14

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342947

59

57.9

11

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342945

60

60

14

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342946

60

60

22

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342948

69

70

14

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342949

80

80

12

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

342950

90

90

10

BGA, FPGA

상 변화 물질

황동 푸시 핀

Cu (AS3)

호환

문의하기

스키드 핀 방열판 솔루션

  • 스키빙과 함께 절삭 공구를 사용하면 툴링 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 스키빙을 통해 다른 공정에서는 경제적인 고체 구리 방열판 솔루션을 사용할 수 없습니다.
  • 스키브 핀 방열판과 함께 사용할 수 있는 핀 형상은 더 많은 표면적을 제공하고, 더 높은 열 전달을 가능하게 하며, 전반적으로 더 나은 성능을 제공합니다.
  • 단일 피스 구조는 고급 방열판 어셈블리에 비해 베이스와 핀 사이에 인터페이스 재료가 없으므로 베이스에서 지느러미로의 열 전달이 향상됩니다.
  • 공기 흐름을 높이고 열 전달을 위해 팬과 결합
  • 열 인터페이스 재료를 추가하여 열원과 더 잘 연결하고 열 솔루션을 완성하십시오.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!