열 전도성 접착제 테이프

하드웨어 없이 열및 기계적으로 표면 결합

제품 정보 제품 표 관련 제품

열 전도성 접착 테이프는 기계적 부착과 결합된 표면 간의 향상된 열 전도성을 결합합니다. 이러한 테이프를 활용하면 열 전도성 아크릴 접착제의 얇은 결합 선으로 표면 사이의 열 저항을 줄일 수 있습니다. 점착 테이프는 일반적으로 LED 라이트 바 또는 반도체 패키지를 방열판 표면에 부착하는 데 사용됩니다.


Boyd의 Transtherm® 열전도성 접착제 테이프는 압력 에민감한 접착제(PSA)를 특징으로 합니다. 접착제 테이프는 적용을 위해 압력만 필요하며 최대 접합을 위해 열 순환이 필요하지 않습니다. Transtherm® 접착 테이프는 설치 시간을 줄이기 위해 스프링 및 나사와 같은 기계적 부착 하드웨어를 대체 할 수있는 쉬운 박리 및 스틱 응용 프로그램을 가지고 있습니다.


Transtherm® 접착 테이프는 실리콘이없는 아크릴로 구성되어 있기 때문에 민감한 응용 프로그램에 이상적입니다. 철근 재료 옵션은 높은 기계적 안정성을 제공하며 일반적으로 강화 테이프가 통합된 다기능 어셈블리에서 유익한 구성 품이 되는 양면 접착제를 특징으로 합니다. 최상의 접착력을 보장하기 위해 테이프는 표면 에너지에 의존하는 응용 기판의 호환성을 확인해야 합니다.


Transtherm® 열 전도성 접착제 테이프는 REACH 및 RoHS 규정을 준수합니다.


빠른 요청


Image

제품 상세 정보

재료 및 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.

열 전도성 접착제 테이프 재료

Transtherm® 열 전도성 접착제 테이프:

  • 폴리이미드 캐리어, 단면 또는 양면 아크릴 접착제
  • 폴리 에스테르 (PET) 캐리어, 아크릴 접착제 양면

Boyd는 특정 응용 분야 요구 사항을 충족하는 열 접착제 테이프를 지정, 소스 및 변환하는 데 도움을 줍니다. 다른 일반적인 열전도성 테이프는 다음과 같습니다.

    운반대:
  • 알루미늄 호일
  • 구리 호일
  • 듀폰™ 롭턴® 폴리이미드 필름
  • 접착제:
  • 아크릴 - 금속 또는 세라믹 기판용
  • 실리콘 - 플라스틱 기판용
  • 고무 - 플라스틱 기판용

열 전도성 접착제 테이프 솔루션

  • 얇은 결합 라인과 열 전도성 접착제의 높은 열 전도성으로 열 저항최소화
  • 하드웨어를 사용하지 않고 열적 및 기계적으로 표면을 결합
  • 에폭시와 같은 다른 본딩 시스템에서 치료 시간 없음의 이점
  • 빠르고 깨끗한 설치 지원
  • 완벽한 열 관리 솔루션의 빠른 설치를 위해 방열판 또는 팬 방열판 콤보와 결합
  • 초박형 증기 챔버 또는 히트 파이프에 적용하여 얇고 설치하기 쉬운 열 확산 솔루션을 만들 수 있습니다.

주요 분야

아래 주요 산업 위로 마우스를 가져가서 히트 쉴드에 대한 인기있는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.

모바일 전자제품

  • OLED 및 LCD 디스플레이 개스킷
  • 복잡한 시트 어셈블리
  • 열 차폐 및 열 확산 어셈블리
  • 추가 정보

    가전제품

  • LED 및 LCD 디스플레이 개스킷
  • 전원 공급 장치 열 관리
  • 스마트 홈 장치 및 도우미
  • 게이밍 콘솔 및 핸드헬드 장치
  • 추가 정보

    전기자동차

  • LED 헤드램프 및 테일 라이트 어셈블리
  • 파우치 배터리 어셈블리
  • 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 모듈
  • 대시 및 중앙 콘솔 디스플레이
  • Lidar, 카메라 및 센서 열 관리 어셈블리
  • 추가 정보

    질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!