캡슐화된 흑연 섀시 및 인클로저는 기계적 강도와 보호 기능이 추가된 경량의 열 확산 솔루션입니다. 애플리케이션 크기, 중량 및 전력(SWaP) 요구 사항이 더욱 엄격해짐에 따라 열 관리 기술을 통합하는 인클로저 및 섀시는 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 별도의 인클로저 및 열 확산 부품과 같은 개별 부품을 통합 솔루션으로 간소화하면 공급망의 복잡성을 줄이고 조립 효율성을 높이며 전체 총 비용을 절감할 수 있습니다. 크리에이티브 엔지니어는 인클로저와 섀시가 구조 및 열 솔루션의 역할을 할 수 있도록 캡슐화된 흑연으로 열 확산을 통합합니다. 캡슐화된 흑연 섀시 및 인클로저는 Annealed 열분해 흑연(APG)의 높은 열 전도성을 활용하여 열을 빠르게 확산시키는 동시에 내부 구성 요소를 인클로저의 주요 기능으로 보호하여 신뢰할 수 있는 수동 관리를 가능하게 합니다. 인클로저 내의 열. 이러한 인클로저와 섀시는 기존의 전도 솔루션을 업그레이드하는 대신 고성능 드롭인 교체로 작용할 수 있습니다.
Boyd Corporation은 K-Core 기술을 사용하여 단일 구성 요소의 금속, 세라믹 또는 복합재료의 기계적 강도와 흑연의 높은 열 성능을 통합하는 APG 코어로 섀시 및 인클로저를 제작합니다. 이러한 기능적 통합을 통해 설계자는 조립 부품 수를 줄이고 중량을 최소화하며 수동 열 확산을 통해 전자 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
흑연의 열 확산 용량 외에도 캡슐화된 흑연 섀시 및 인클로저는 점점 더 발전된 열 성능을 위해 추가 열 관리 기술을 통합할 수 있습니다. 많은 섀시 및 인클로저 설계에는 주변 공기에서 자연 대류로 냉각될 수 있는 핀 영역의 표면적 증가 또는 더 높은 열 방출을 위해 팬 또는 송풍기의 강제 대류가 포함됩니다.