캡슐화된 흑연 열 분산기

이미지

경량

기계적 강도를 더한 열 확산 솔루션

이미지

높은 열 전도도

밀봉된 기계 봉투 내에서 민감한 부품으로부터 고르고 빠르게 열을 확산

이미지

비용 효율적

전통적인 금속 또는 세라믹 캡슐화에 대한 대안

캡슐화 된 흑연 열 분산기는 기계적 강도가 추가된 경량 열 확산 솔루션입니다. 열 분산기는 전자 제품이 전력및 밀도가 증가함에 따라 제품 성공에 매우 중요하며, 효과적인 관리가 필요한 더 많은 열을 발생시수입니다. 캡슐화된 흑연 열 스프레더는 Annealed 열분해 흑연(APG)의 높은 열 전도성을 활용하여 밀폐된 기계 봉투 내의 민감한 부품으로부터 균일하고 빠르게 열을 확산시다. 흑연은 부서지기 쉽고 벗겨지기 때문에 이 봉투는 흑연 입자가 장치 내에서 이물질이 되는 것을 방지하여 부서지기 쉬운 흑연 플레이크의 고유 잠재력을 부정하여 장치가 청결한 환경의 짧거나 오염되는 것을 방지합니다.

Boyd는 특허받은 k-Core® 기술을 사용하여 캡슐화된 흑연 열 분산기를 제작합니다. 이 공정은 고열 확산 APG 코어와 금속, 세라믹 또는 복합 재료의 강도를 단일 구성 요소에 통합합니다. 또는 폴리이미드 필름과 같은 더 얇고 유연한 소재를 초박형 흑연 열 분산기에 활용할 수 있습니다. 폴리이미드 필름은 전통적인 금속 또는 세라믹 캡슐화제에 대한 비용 효율적인 대안으로, 대량 응용 분야에 이상적입니다. 흑연은 가볍고 전도성이 높은 소재이므로 캡슐화된 흑연 열 분산기는 성능 저하 없이 중량 절감 또는 소형 포맷을 구동할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 캡슐화된 흑연 열 분산기 및 라디에이터 패널을 통해 설계자는 안전하고 포함된 장치에서 흑연의 성능을 수동적으로 안정적으로 활용할 수 있으므로 고가의 전자 장치의 신뢰성, 수명 및 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

흑연의 열 확산 용량 외에도 추가적인 상호 보완적인 열 관리 기술을 통합하여 캡슐화된 흑연 열 스프레더를 사용자 정의합니다. 그라파이트 열 분산기에 핀 영역을 추가하여 엔지니어는 주변 공기로부터 자연 대류또는 더 높은 열 방출을 위해 팬 또는 송풍기의 강제 대류에서 추가 표면적 및 열 성능을 제공합니다.

견적 요청

주요 분야

모바일 전자제품

  • 패시브 OLED 열 확산 및 열 관리
  • 터치 온도 제어 흑연 열 분산기 솔루션
  • 추가 정보

    항공우주

  • 고성능 항공 전자 장비를 위한 흑연 열 스프레더
  • 위성 라디에이터 패널
  • 추가 정보

    방위

  • 군사 등급 항공 장비
  • F-35, F-22, F-16 전투기 와 같은 군용 항공기 내 흑연 열 분산기
  • 추가 정보

    관련 제품

    질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!