열 전도성 에폭시
기계적 및 열적으로 접합 표면
빠른 요청
열 전도성 에폭시
열 에폭스는 높은 열 전달 및 고전압 절연을 제공하면서 표면 사이에 강력한 기계적 결합을 생성합니다. 이러한 특수 에폭시(epoxies)는 세라믹이나 금속 입자와 같은 열전도성 필러와 혼합되어 열을 재료로 쉽게 전달할 수 있습니다. 열 에폭시는 열 인터페이스 재료와 제품 또는 응용 제품에 사용되는 장착 하드웨어의 양을 줄이기 위해 장착 방법 모두로 작동 할 수 있습니다.에폭시 화합물은 구리 또는 알루미늄에 필적하는 낮은 수축 및 열 팽창 계수를 제공합니다. 그들은 금속, 세라믹, 대부분의 플라스틱 및 기타 다양한 재료에 쉽게 결합합니다.Ther-O-Bond 1600은 열 전달 특성과 전기 적 절연이 좋은 실온에서 안정적이고 충격이 높은 결합을 생성합니다. 이 기체, 다이오드, 저항기, 집적 회로 및 기타 열에 민감한 부품을 인쇄 회로 기판에 포팅하는 데 사용됩니다. 화합물은 열 팽창을위한 호환 계수로 인해 금속, 세라믹, 실리카, 스테이트, 알루미나, 사파이어, 유리 및 플라스틱자체에 쉽게 결합됩니다.열본드™ 구리, 알루미늄, 강철, 유리, 세라믹 및 대부분의 플라스틱에 탁월한 접착력을 제공하면서 알루미늄, 구리 및 황동과 매우 호환되는 열 팽창 계수를 보유하고 있습니다. 일단 경화되면, 써멀본드는 환경 적 위험에 매우 강합니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!