열 전도성 갭 필러
여러 레벨과 여러 기기를 위한 열 전도
열 전도성 갭 필러는 부드럽고 연성이 있는 인터페이스 재료이며 고온전도가 가능합니다. 갭 필러는 열 근원과 쿨링 표면 사이의 거리가 먼 경우, 그리고 다양한 높이의 구성 요소가 있으며 누적 공차가 크고, 변화하거나 불규칙한 표면을 가진 경우에 사용하면 좋습니다. 갭 필러는 적용이 가능한 재료 옵션과 포맷이 많으므로 열 관리 솔루션에서 매우 인기가 있습니다.
Boyd의 Transtherm® 갭 필터의 소재는 젤과 같은 것이며 실리콘 또는 실리콘을 사용하지 않은 합성물로 구성되어 있고, 공기 갭이나 구멍이 없습니다. Transtherm® 갭 필터의 조화로움은 열 전도성이 높은 재료로 만들어진 표면들 사이의 공기를 제거하여 열저항을 높여줍니다. 갭 필러의 부피가 일정하게 유지되므로, 압력이 가해질 때에는 얇게 펴지게 됩니다. 크기가 작은 갭 필터 패드는 큰 필터 패드에 비교하면, 적은 압력으로도 얇게 펴질 수 있습니다.
Transtherm® Gap 갭 필러는 최소 한 면이 자연적으로 덜 말라있으며, 이로 인해 조립 시 핸들링이 개선됩니다. 어떤 재료는 양쪽이 덜 말라있기도 한데, 부드러울 수록 덜 말라 있습니다.
Transtherm® 열 전도 갭 필러는 다음의 세 가지 그룹으로 나뉩니다. 바로 실리콘 갭 필러, 실리콘이 들어가지 않은 갭 필러,퍼티 유형의 갭 필러입니다. 이들은 특정 사용을 위해 쉽게 변경이 가능하며, 다른 재료와 함께 라미네이트 되거나 Boyd가 공급한 부품에 사전 적용을 할 수 있습니다. 퍼티 유형의 갭 필러는 최고 수준의 습윤성과 적응이 필요하나, 재료에서 압력이 사라진 후에도 원래의 모양으로 돌아오지 않습니다. 퍼티 타입 갭 필러가 있는 제품은 사전에 적용이 되며, 보호용 쉴드가 어셈블리 전에 함께 제공됩니다.
Boyd's Transtherm® 열 전도성 갭 필러는 REACH와 RoHS 규정을 준수합니다.
빠른 요청
제품 상세 정보
재료 및 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.
열 전도성 갭 필러 재료
거친 표면과 고르지 못한 높이에 적합한 열 전도 인터페이스 재료. 다양한 Shore OO 경도와 연속적인 사용 온도 범위가 제공됨.
- 실리콘
- 선택의 폭이 넓고, 적응성이 높은 재료
- 적은 진동과 스트레스 댐핑을 제공
- 작거나 중간 정도의 전력을 사용할 때 절연제공 가능 실리콘이 들어있지 않은
- 실리콘을 대체할 수 있는, 적응성이 높은 재료
- 민감한 전기 및 코스메틱 어셈블리에서 실리콘 이동을 방지하는데 적합
- 적은 진동과 스트레스 댐핑을 제공
- 작거나 중간 정도의 전력을 사용할 때 절연제공 가능 퍼티 유형
- 대량 사용을 위한 자동화 제조 라인에서 적용 가능
- 소재는 실리콘 또는 실리콘 시트 소재를 쓰는 것을 벗어날 뿐 아니라, 작은 갭과 공기 포켓을 제거함
- 보수정비가 거의 필요하지 않거나 재작업할 필요가 없는 복합 조립에 적합
열 전도성 갭 필러 솔루션
- 유연성이 높은 갭 필러와 함께, 누적된 좁은 공차를 허용
- 부드러운 갭 필러 소재를 활용하여 민감한 PCB 조립 시 뒤틀림 또는 민감한 과부하를 방지
- 다수의 열원에 단일 갭 패드를 활용하여, 어셈블리의 복잡성을 경감시킴
- 다른 열 인터페이스 재료와 비교 시, 멀리 있는 다른 열 인터페이스 재료에 열원을 올린 결합.
- 조립 시간과 비용을 절약하기 위해, 갭 필러를 접착제 같은 다른 재료로 라미네이트함
- 시트 재료를 그로멧, 부싱 및 스탬프 댐퍼와 같은 다른 진동 댐핑 솔루션과 결합하여, 총체적인 진동 감소 및 흡수 솔루션을 줄임
주요 분야
아래 주요 산업 위로 마우스를 가져가서 히트 쉴드에 대한 인기있는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!