흑연 패드 및 필름은 누적 된 시트에 자신을 배열 하는 순수 탄소의 동위 원소 흑연으로 구성 됩니다. 흑연의 시트와 같은 결정인 그래핀은 통과평면 열전도율에 비해 우수한 평면 내 열 전도성을 제공합니다. 낮은 질량과 높은 열 전달 기능을 갖춘 Graphite Pads & 필름은 초박형 및 경량 구성으로 제공되는 고성능, 고열 확산 열 인터페이스 재료입니다.
흑연 필름은 두 가지 주요 형태로 제공됩니다: 열분해 흑연 (PG) 또는 열분해 흑연 시트 (PGS) 및 어닐드 파이올분해 흑연 (APG) 또한 열적으로 어닐드 열 분해 흑연 (TPG)로 알려진. 둘 다 고순도 탄화수소화학증착(CVD)을 통해 만들어집니다. 어닐링 공정은 그래핀 시트 사이의 평면 전도도(열 확산 특성)의 변동을 제거하며, 이는 APG가 PGS에 비해 더 높은 벌크 평면 열 전도성을 달성하는 방법입니다.
흑연의 결정 구조는 또한 전기가 쉽게 물질을 통과 할 수 있게하여 전기 전도성 열 전달 접자 재료입니다. 흑연 시트 및 필름은 지속적으로 얇아지고 있으며 평면 전도도가 증가하여 초박형 열 확산 열 인터페이스 재료 응용 제품에 이상적입니다.
흑연의 시트와 같은 구조는 제한된 양의 굽힘을 가능하게하지만 높은 판 강성을 가지고 있기 때문에 박리방지 보호 층과 함께 사용할 수 있습니다. 보호되지 않은 흑연은 미립자를 생성할 수 있으며, 이로 인해 민감한 환경에 전기 단락 및 오염이 발생할 수 있습니다. Boyd는 미립자를 줄이거나 제거하기 위해 흑연의 열 확산 성능과 초박형 전기 절연 필름의 보호 층을 결합한 독점 흑연 포위 공정을 개발했습니다. 전기 전도가 필요한 어플리케이션의 경우, 당사는 선택적 전기 전도를 위해 흑연 봉투 솔루션 내에서 접근 가능한 접점을 맞춤 설계합니다.
흑연 재료는 높은 온도 저항을 가지고 있으며 200 ° C 이상의 온도에서 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다. 200°C를 초과하는 온도에서는 산화 및 성능 저하를 방지하기 위해 진공 환경에서 흑연 필름을 사용해야 합니다. 흑연은 재료가 저하되기 전에 최대 3300°C(6000°F)까지 견딜 수 있습니다.
흑연 필름은 우수한 감쇠와 GHz 범위까지 EMI 차폐에 사용할 수 있습니다.
Boyd의 정밀 변환 기능을 통해 맞춤형 흑연 열 인터페이스 재료 솔루션을 깨끗하고 안정적으로 생산할 수 있습니다. 당사의 공정 및 재료 전문 지식을 통해 흑연을 정밀하게 다룰 뿐만 아니라 다른 재료와 결합하여 단일 다기능 통합 열 확산 솔루션을 사용할 수 있습니다. 민감한 응용 분야의 경우, 흑연 처리는 미립자 요구 사항에 따라 클래스 100, 클래스 1000, 클래스 10,000 또는 클래스 100,000로 분류 된 클린 룸 환경에서 수행 할 수 있습니다.