그래파이트 기술

그래파이트는 극한의 특성을 가진 탄소계 광물로서, 열 안정성과 전기/열 전도성이 높아 표준적인 공정 조건에서 가장 안정적인 형태의 탄소 물질입니다. 이러한 자연적 특성으로 인해 그래파이트는 다양한 형태의 극한 고열을 관리하는 데 이상적인 솔루션입니다.

그래파이트 히트 스프레더는 크기와 공간을 최소화하면서 초경량 형식으로 평면내 열 전도성을 매우 높게 유지해야 하는 열 분산 및 차폐 용도에 가장 적합합니다. 그래파이트 히트 스프레더는 크게 두 가지 형태, 즉 박리 플레이크 천연 그래파이트와 열분해 그래파이트로 제공됩니다. 박리 플레이크 천연 그래파이트는 흑연 광석으로 채굴되어 다양한 두께로 가공되는데, 열 전도 성능 범위는 300 W/mK ~600 W/mK, 두께 범위는 0.04mm ~ >1mm입니다. 열분해 그래파이트는 탄화 폴리머에서 추출되며 초박막 형태로 가공됩니다. 열 전도성이 매우 높아 1000 W/mK ~ >1500 W/mK 범위이고 두께는 0.017mm까지 가능합니다.

이러한 초고성능 열 관리 솔루션들은 다음과 같은 경우에 이상적입니다.

- 뜨거운 부품의 온도 낮추기, 장치의 전반적 전력 소모량 줄이기
- 민감한 부품을 과열점으로부터 보호, 장치 수명 연장
- 장치 표면 온도 균등 분산, 접촉 온도 제어 및 사용 경험 향상
- OLED 디스플레이와 같은 민감한 구성 요소를 열점 및 과열로부터 보호, 소비자 장치의 성능 개선 및 수명 연장


그래파이트 시트 열 스프레더는 열 전도성이 스테인리스강의 10배이며 구리의 5배입니다. 이방성 소재여서 면 관통(through-plane) 전도성보다 면 내부(in-plane) 전도성이 훨씬 더 높고 유연합니다. 가볍고 컴팩트한 형태이므로 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 기기, 디스플레이, 소비자용 전자기기, 의료용 전자기기 등과 같이 공간이 조밀하고, 통제된 기기와 조명 기기를 비롯하여 일반적으로 공간이 제약되고 열 관리 요건이 까다로운 경우에 매우 적합합니다. 유연한 그래파이트 시트는 다루기 까다로운 소재입니다. 비교적 무르고 부스러지기 쉽기 때문에 깔끔함이 요구되거나 기대되는 최종 제품을 제작 및 설계하기가 어렵습니다. Boyd Corporation은 취성 재료 변환에 많은 경험을 쌓은 회사로서 이 전문 솔루션에 특화된, 오차 허용 기준이 높은 대량 생산 기술 분야에서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. 이 소재의 뛰어난 성능을 최대한 활용하는 최종 구성품 설계 능력과, 잘 부스러지고 부러지는 특성을 효과적으로 억제/통제하여 효율성과 취급 편의성이 최적화된 최종 구성품 제작 능력을 갖춘 Boyd는 합성 및 천연 그래파이트 판금 자재로부터 유연한 그래파이트 판금 열 솔루션을 설계하는 분야에서 가장 앞서 있는 전문업체입니다.

그래파이트 시트 상세 정보 요청

Aavid가 특허를 받은 k-Core® 기술은 캡슐 처리된 그래파이트를 이용하여 우주항공, 군사 및 상업용 분야에서 뛰어난 냉각 성능을 구현합니다. APG(Annealed Pyrolytic Graphite)를 캡슐 구조물 안에 넣는데, 이 구조물은 사용 요건에 따라 알루미늄 또는 구리 합금, 세라믹 또는 복합 재료 등과 같은 다양한 열 전도 소재로 제작할 수 있습니다. 그리고 그 결과로 엔지니어가 필요에 따라 열팽창계수(CTE)를 조정할 수 있는 무게가 가볍고 전도율이 좋은 열 스프레더가 만들어집니다. 소재 선택과 제작 구조의 융통성으로 인해 k-Core® 기술은 기존 고체 금속 전도체 또는 히트 스프레더를 쉽게 대체할 수 있으며, 열 전도율과 냉각 성능을 크게 개선할 수 있습니다.

적은 질량으로 인해 k-Core® 기술은 우주항공 위성, 항공전자기기를 비롯하여 F-35, F-22 및 F-16 전투기 등과 같은 군용항공기에 사용됩니다. k-Core® Technology 열 관리 제품은 또한 고전력밀도 전자 패키지, 전력전자를 비롯하여 고성능 열 전달이 필요한 다른 분야에서도 훌륭한 냉각 성능을 제공합니다.

K-Core® 상세 정보 요청 엔지니어링 도움 받기

 

 

k-Core® 제품 라인

•특허를 받은 캡슐 처리 APG(Annealed Pyrolytic Graphite) 기술 적용을 통해 알루미늄의 질량으로 구리의 세 배에 이르는 전도성을 제공

•고전도 경로를 제공하는 APG(Annealed Pyroloytic Graphite)

•캡슐 재료가 CTE와 구조적 속성을 결정

•요건에 맞게 캡슐 재료 선정

•대체물을 기존의 전도 솔루션에 바로 투입할 수 있음

그래파이트 유연 시트

•열 분산 및 차폐 용도에 적합

•뛰어난 면내(in-plane) 열 전도성 300 W/mK ~ >1500 W/mK

•경량

•유연성

•그래파이트 최소 두께 0.017mm

•접착제와 보호 필름을 포함한 최소 전체 두께 0.0275mm

•천연 및 합성 옵션

•구리 열 전도율의 5배

•이방성(Anisotropic)

•매우 빠른 열 확산율