이미지

열 전도성 하드웨어 및 세라믹

라이너, 와셔, 부싱 및 마운팅 패드 형태의 열 전도성 하드웨어는 높은 열 전도성을 유지하면서 장치를 전기적으로 분리하는 데 도움이 됩니다. 이 하드웨어를 사용하면 케이블, 전기 리드 및 나사와 같은 기계적 부착 하드웨어에 대한 특정 통과를 가능하게 합니다. 특수 폴리머, 천연 소재 및 세라믹과 같은 단단한 재료를 사용하여 열 에너지는 여전히 재료를 통과하고 높은 치수 안정성을 유지하면서 전기 충격으로부터 보호 할 수 있습니다.

전기 절연 라이너를 사용하면 전기 커넥터가 접지 장벽, 특히 인클로저를 통과할 수 있습니다. 트랜지스터 장착 패드는 납땜 조립 시 열 손상을 방지하고 보드 청소를 용이하게 하며 솔더 브리지를 방지하며 납땜 후 균일한 장치 높이를 보장합니다.

나사 또는 스냅하도록 설계된 단단한 플라스틱 커버를 사용하면 현장 서비스 및 수리 중 감전으로부터 장치를 쉽게 설치할 수 있습니다. 부싱 및 숄더 와셔는 스프링에 의해 생성된 하중을 균등하게 분배하거나 케이블을 통과하는 절연 패스를 균등하게 분배하기 위해 장착 어셈블리에 사용됩니다.

폴리머로 만든 열전도성 전기 절연체는 우수한 가연성 등급, 광범위한 화학 물질에 대한 내성 및 높은 연속 사용 온도에서치치 안정성을 위해 선택됩니다.

알루미늄 산화물과 베릴륨 옥사이드와 같은 세라믹은 낮은 열 팽창과 높은 압축 강도, 유전체 강도 및 열 전도성을 갖는다. 이러한 특성으로 인해 세라믹은 고전압 전기 절연에 이상적입니다.

자연 발생 미네랄인 운모는 안정적이며 습기와 극한의 온도에 노출되었을 때 우수한 전기 절연을 유지합니다. 운모의 기계적 특성은 높은 열 전도도를 유지하면서 절단, 펀치, 스탬핑 및 근접 허용 오차로 가공할 수 있습니다.

견적 요청

이미지

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!