보다 진보 된 보이드 열 분산기에는 구리 또는 알루미늄과 같은 열 전도성 합금에 싸인 열 어닐링 된 열분해 흑연을 사용하는 캡슐화 된 흑연이 포함됩니다. 이러한 솔루션은 가볍고 수동적이며 복잡한 형상으로 제조 할 수 있습니다.
열 분산기는 내부 용적이 중요한 고성능 섀시 또는 인클로저를 위해 복잡한 어셈블리 또는 형상에 통합될 수도 있습니다. Boyd의 k-Core® 기술은 캡슐화된 흑연을 사용하여 매우 가벼운 열 분산기를 만듭니다.
이 인클로저는 구조적 무결성과 환경 보호를 추가하고 무게를 추가하지 않고 냉각을 개선하므로 우주 및 항공기 시스템에 널리 사용됩니다. 인클로저는 밀봉 및 보호 재료 또는 핀 또는 덕트와 같은 기계적 추가의 추가로 더욱 최적화 될 수 있습니다.