상변화 물질

높은 표면 습윤성과 얇은 접합선을 갖춘 열저항성이 낮은 인터페이스 신소재 물질


빠른 요청


상변화 물질

제품 정보 주요 분야 관련 제품

상변화 물질(PCM)은 왁스와 같은 열화합물로 특별히 형성된 온도에서 상을 변화시킵니다. PCM은 실리콘이 들어있지 않은 파라핀계 왁스 물질이 일반적이지만 아크릴계도 있습니다.

Boyd의 Transtherm® 열전도 상변화 물질은 특정 온도에서 녹도록 설계된 박층 물질입니다. PCM은 열을 흡수하는 동안 표면 전체에 걸쳐 완벽한 습윤성으로 매우 얇은 접합선을 형성합니다. 따라서 우수한 온도 제어, 표면 간의 밀착성, 최소 열저항성을 제공합니다.

일단 상변화 온도를 넘어서면 최적의 열성능으로 용융 온도의 위 아래 온도를 유지합니다. 상변화 물질은 압력을 전혀 또는 거의 가하는 일 없이 우수한 표면 습윤성을 갖추어야 하는 열전도 응용 분야에 최적입니다. 과도한 압력이 있을 경우 표면 사이에서 액체 상태가 된 PCM 중 남는 물질이 새어나올 가능성이 있습니다.

상변화 물질 제품에는 다양한 유형이 있습니다. 옵션 대부분에는 얇은 폴리머 필름이나 알루미늄 호일과 같은 고전도 캐리어가 들어가지만, 일부 응용용으로 라이너상 왁스 단독 물질 제품도 있습니다.

상변화 물질은 온도에 민감하며 운반 중에 상변화 온도에 도달할 수도 있습니다. 여름이나 온난한 기후일 때는 재고품을 온도 조절 환경을 갖춘 실내에 보관해야 합니다.

Boyd의 Transtherm® 상변화 물질은 REACH 및 RoHS 규정을 준수합니다.


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!