열 전도성 고무 패드
높은 열 전도성과 전기 절연을 단일 인터페이스 재료로 결합
열 고무 패드는 일반적으로 알루미늄 산화물 또는 질화물 붕소와 같은 열 전도성 재료로 채워진 비교적 높은 듀로미터, 실리콘 기반 재료로 만들어집니다. 또한, 열 패드는 재료의 눈물 저항을 높이기 위해 유리 섬유 또는 재료와 같은 다른 시트에 의해 강화 될 수있다. 따라서 열 고무 패드는 열 인터페이스 하드웨어를 강력하고 규정을 준수하는 대체품입니다.
Transtherm® 열 전도성 실리콘 고무 및 실리콘이없는 고무 재료는 높은 열 전도성과 전기 절연을 단일 구성 요소로 결합합니다. Transtherm® 고무 인터페이스 재료는 알루미늄 산화물 입자의 높은 열 전도성의 혜택을 누릴 수 있지만 고온에서도 높은 유전체 강도를 유지합니다.
대부분의 Transtherm® 실리콘 고무 및 실리콘이없는 고무는 추가 기계적 안정성을 위해 기계적 보강 옵션, 일반적으로 짠 유리 섬유와 함께 사용할 수 있습니다. 대부분의 고무 열 패드는 높은 듀로미터를 가지고 있으며 패드의 모양과 두께를 변형하기 위해 많은 힘을 취합니다. 따라서 열 패드는 재사용 가능한 열 인터페이스 재료로 이상적입니다. 운모 및 열 그리스 애플리케이션을 더 깨끗하고 재현 가능한 고무 재료로 대체하여 건조, 균열 및 실리콘 마이그레이션 문제를 해결합니다.
열 전도성 고무는 쉽게 변환하고 고객 응용 프로그램에 설치할 준비가 결합 된 열 인터페이스 재료 패드 및 전기 절연 솔루션을 만들 수있는 다른 제품으로 적층 할 수 있습니다.
Boyd의 트랜스더름® 실리콘 고무 및 실리콘 프리 고무는 REACH 및 RoHS 규정을 준수합니다.
빠른 요청
제품 상세 정보
재료 및 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.
열 전도성 고무 패드 재료
열 인터페이스 재료용 고무는 다양한 두께와 쇼어 A 경도에서 사용할 수 있습니다. 고온 응용 분야에 적합합니다.
일반적인 고무 패드 재료:열 전도성 고무 패드 솔루션
- 폴리이미드 또는 직조 유리 섬유 보강으로 눈물 강도 향상
- 저전력 및 중전력 애플리케이션에 이상적인 전기 절연
- 열 인터페이스 솔루션을 설치하기 쉬운 접착제 라미네이트
주요 분야
아래 주요 산업 위로 마우스를 가져가서 히트 쉴드에 대한 인기있는 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!