열 스트랩
유연하고 가벼운 열 전도 솔루션
빠른 요청
열 스트랩
열 스트랩은 열을 냉각 솔루션으로 이동하기 위한 유연하고 가벼운 전도 경로를 제공합니다. 이 고급 고체 전도 솔루션은 헤더에 연결된 고전도성, 유연한 재료로 구성되어 있어 지점 간 열 전달이 가능하도록 별도의 표면에 장착할 수 있습니다. 열 스트랩은 완전히 수동적인 솔루션으로, 반동적이고 중량에 민감한 애플리케이션을 위한 경량 솔루션에서 유지 보수 비용을 제거합니다. Boyd Corporation의 Avid 열 사업부는 전도도, 강성 또는 유연성 및 질량 요구 사항을 충족하기 위해 열 스트랩을 사용자 정의합니다.사용자 정의 금속 호일 열 스트랩 어셈블리는 알루미늄과 구리를 포함한 금속의 다양한 에서 제조된다. 특별한 통합 방법을 통해 Boyd Corporation의 열 사업부는 0.0005 ~ 0.0100 인치의 얇은 금속 호일로 열 스트랩을 제작하여 높은 전도성과 높은 유연성을 보장 할 수 있습니다.Aavid의 k-Core®(캡슐화된 흑연) 열 스트랩은 전도성이 높고 반동적 열 전달 구성 요소에 대해 성형할 수 있습니다. 캡슐화된 흑연 열 스트랩은 폴리이미드, 구리 또는 알루미늄 호일 설계와 같이 더 강력하면서도 유연한 필름 재료에 포함된 열전도성이 높은 열전도성 재료인 어닐드 열분해 흑연(APG) 시트로 제작됩니다. k-Core® 열 스트랩은 0.002 인치의 알루미늄 캡슐화 두께로 효과적으로 수행됩니다.캡슐화된 흑연 열 스트랩은 완전 금속 구조보다 더 높은 효과적인 열 전도성과 적은 무게로 외부 재료의 강도로 구부러지는 솔루션을 제공합니다. 캡슐화된 흑연 열 스트랩은 무게가 가볍고 크기가 작으며 기존 열 솔루션보다 더 나은 전도를 제공하기 때문에 Aavid의 열 스트랩은 성능을 유지하면서 설계 유연성을 높입니다.APG 스트랩은 최대 1200W/mK의 열 전도성을 달성할 수 있습니다. 일반적으로 캡슐화된 흑연 열 스트랩은 알루미늄 호일 설계보다 단위 질량당 3~5배 더 많은 전도성이며 구리 단위 질량당 9~15배더 높습니다. k-Core® 열 스트랩은 극저온에서 향상된 전도도를 보여주며 유지 보수 없이 고성능 전자 부품의 열을 방출하는 데 효과적입니다.

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!