상온 액체 냉각 시스템

대용량 냉각


빠른 요청


액체 냉각으로 돌아가기

Aavid's는 통합 된 주변 액체 냉각 시스템의 세계 적인 선두 주자 중 하나입니다. Aavid의 액체 냉각 시스템은 모듈식 어셈블리에서 완전 맞춤형 시설 레벨 냉각에 이르기까지 다양합니다. 우리는 온도, 흐름 및 압력에 대한 스마트 계측 제어를 포함 할 수 있습니다. 또한 등온 확산에 이상적인 단일 또는 2상 유량에 대해 펌프 보조 어셈블리를 제공할 수 있습니다. 당사의 설계 엔지니어링 전문 지식과 광범위한 제조 역량을 통해 당사는 액체 냉각 시스템 요구를 충족하는 원스톱 쇼핑으로 최적화된 통합 시스템을 제작할 수 있습니다.

Custom Liquid Cooling System for accurate ambient temperature control

주변 액체 냉각 시스템 솔루션:



맞춤형 액체 냉각 시스템

까다로운 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계 및 시공된 고냉각 용량 시스템.

자세히 보기

모듈식 액체 냉각 시스템

사용이 간편하고 비용 효율적이며 성능이 일치하는 구성 요소를 활용하여 최대 냉각 용량을 활용하는 신뢰할 수 있는 액체 냉각 시스템입니다.

자세히 보기

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!