모듈형 액체 냉각 시스템

고성능 호환 구성 요소로 반 사용자 정의 시스템 구축


빠른 요청


주변 액체 냉각 시스템으로 돌아가기

모듈형 액체 냉각 시스템

제품 정보 주요 분야 관련 제품

모듈식 액체 냉각 시스템은 주변 온도 이하의 정밀한 온도 제어 및 냉각이 필요하지 않은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 옵션입니다. 이 시스템은 내구성이 뛰어난 금속 섀시에 팬, 펌프 및 탱크와 통합된 고성능 열교환기로 구성됩니다. 모듈식 냉각 시스템은 최대 3.5kW의 냉각 용량을 갖습니다.

모듈형 액체 냉각 시스템의 구성 요소는 최대 냉각 용량을 위해 성능과 일치합니다. 가장 중요한 구성 요소인 열교환기는 최적의 성능을 위해 설계되었습니다. 모든 구성 품은 긴 수명과 높은 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 당사는 다양한 절삭유와 호환되는 시스템을 제공하여 거의 모든 유체에 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다.

모듈식 액체 냉각 시스템은 액체 루프를 완료하고, 액체 저장소 탱크를 채우고, 스위치를 뒤집는 것만큼 간단한 설치 지침과 함께 사용하기 쉽습니다. 이 시스템은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 패키지로 액체 냉각으로 업그레이드할 수 있는 빠른 옵션을 제공합니다.

표준 모듈식 냉각 시스템을 선택하는 데 도움이 모듈식 냉각 제품 선택 도구를 사용해 보십시오.

소프트웨어 및 수동 다운로드는 냉각 시스템 서비스 도구 페이지를 참조하십시오.


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!