다양한 냉각기 펌프 및 연결에서 선택하여 시스템 요구 사항을 가장 잘 충족합니다.
-80°C의 낮은 액체 냉각 시스템 온도에 도달
작동 온도에 따라 다양한 공정 유체와 호환됩니다.
냉각기 및 앰비언트 냉각 용지
극한 온도 재순환 냉각기 데이터 시트
재순환 냉각기 냉각 용량 결정 요인
재순환 냉각기 유지 보수
재순환 냉각기 보호 옵션
재순환 냉각기 옵션 및 유체 호환성
액체 냉각 시스템 선택
냉각기 온도 제어
저온 재순환 냉각기는 -80°C에서 90°C 또는 4°C에서 200°C까지 광범위한 대상 냉각수 온도에서 공정 유체 온도 안정성을 유지하도록 설계되었습니다.
당사의 저온 냉각기는 자기 결합 기어 펌프 또는 터빈 펌프로 설계할 수 있습니다. 냉각기를 내부 히터와 함께 설치하여 주변 온도를 유지할 수 있습니다. 펌프에는 이중 전압 옵션이 있어 냉각기를 60Hz에서 50Hz로 쉽게 전환할 수 있습니다.
현장 테스트 및 지속적인 구성 요소를 사용하여 저온 및 극한 온도 재순환 냉각기는 2년 보증을 포함한 표준 냉각기를 사용하는 가장 까다로운 응용 분야에서도 높은 신뢰성을 제공합니다.
Aavid 엔지니어링 팀은 다양한 공정 유체, 성능 사양, 전자 및 제어, 통합을 위한 치수 및 하드웨어 사양, 규제 및 인증을 수용하기 위해 특정 고객 요구 사항과 협력합니다. 준수.
소프트웨어 및 수동 다운로드는 냉각 시스템 서비스 도구 페이지를 참조하십시오.
우리는 액체 냉각 시스템 뒤에 서서 수년 동안 당신을 위해 안정적으로 수행 할 것으로 기대합니다. 이 긴 기간 동안 신뢰할 수 있는 성능을 달성하려면 최고 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다.
예비 부품 이행, 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구에 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 사용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자는 시스템 유지 보수 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공합니다.
재료 및 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 아래 화살표를 클릭하십시오.
부품 번호
냉각용량
압축기용량
온도안정성
유체연결
냉각수 온도범위
주변 온도범위
차원W x D x H, mm(인)
전기 (앰프)
통신
공정 유체
콘덴서
준수
시설물온도 범위
기타 기능
다운로드
구매
RC31973G1
-80°C에서 550W
VFD 및 프로그래밍 가능한 압력 컨트롤러가 있는 자기 결합 기어 펌프
±0.5°C(±0.9°F)
½"스와지록®
-85°C ~ 50°C(-121°F ~ 122°F)
5°C ~ 30°C(41°F ~ 86°F)
508 x 1016 x 1346 (20.0 x 40.0 x 53.0)
208-230 V, 3단계,60Hz 또는 200-220 V, 3단계, 50Hz
RS-485
HFE-7100
공랭식
UL 1995의 의도에 따라 설계
5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F)
208V에서 히터 1.4 kW
시트
RC50106G1
-80°C에서 1.5kW
±-80°C(112°F)에서 -5°C(23°F) ±3°C(±5.4°F)에서 -4.9°C(23°F)에서 40°C(104°F)까지 0.5°C(±0.9°F)
프로세스 1/2" 스와지록®, 시설 3/4" FPT
-80°C ~ 40°C(-112°F ~ 104°F) 공정에서 돌아오는 최대 냉각수의 반환 온도는 60°C(140°F)입니다.
5°C ~ 40°C(41°F ~ 104°F)
508 x 1016 x 1626 (20.0 x 40.0 x 64.0)
0-10 VDC 신호를 통한 원격 설정점 및 재전송
수냉식
UL 1995에 등재된 TUV는 SEMI S2 및 F47의 의도에 따라 구축
자체 함유 질소 제거(8mm Swagelok® 입구, 3/8" QD 콘센트) 및 사이펀 방지 키트; 유체 채우기에 대한 사용자 정의 인터페이스 (1/2" QD); 히터 1700 @ 208V
RC50222G1
-40°C에서 2kW
자기 결합 터빈 펌프
-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F)
490.2 x 736.6 x 1163 (19.3 x 29.0 x 45.8)
RS-232
HFE-7500
CE 인증 및 MET
히터 2 kW 에서 240V
열 성능
RC50050G1
-40°C에서 500W
1/2인치 FPT
-40°C ~ 90°C(-40°F ~ 194°F)
703.6 x 487.7 x 934.7 (27.7 x 19.2 x 36.8)
9 핀 D 서브 RS-232
UL 1995에 대한 CE 인증 및 MET 테스트
충전 포트 및 공기 제거를 갖춘 히터 및 SS 가압 저장소
RC29246G1
-20°C에서 2.5kW
-25°C ~ 90°C(-13°F ~ 194°F)
492.8 x 706.1 x 972.8(19.4 x 27.8 x 38.3)
RS232/485
깨끗한 물 (≤1 MΩ-cm)/ EGW / PGW
펌프 그래프
RC31526G1
20°C에서 7kW(68°F)
4°C ~ 90°C(39°F ~ 194°F)
487.7 x 703.6 x 934.7 (19.2 x 27.7 x 36.8)
208-230V, 3단계,60Hz 또는 200-220V, 3단계, 50Hz
인터록 유동, 온도, 레벨 및 고/저 냉매가 있는 25핀 D 서브 커넥터
UL 1995 및 SEMI S2/F47에 대한 CE 인증 및 MET 테스트
히터 4 kW 에서 240V
RC50112G1
20°C에서 800W(68°F)
±1°C(±1.8°F)
10°C ~ 200°C(50°F ~ 392°F)
490.2 x 490.2 x 1163.0 (19.3 x 19.3 x 45.8)
208-230V, 3단계, 60Hz 또는 200-220V, 3상, 50Hz
인터록 흐름이 있는 25핀 D-서브 커넥터,온도 및 레벨, DeviceNet
베이실론® M 20
부품 번호를 찾을 수 없습니다. 우리가 도울 수 있도록 알려주세요!
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!