대용량 재순환 냉각기

이미지

온도 범위

최대 50kW의 고열 하중을 냉각하고 엄격하게 제어된 출력 온도를 유지합니다.

이미지

정밀한 온도 제어

온도 제어를 정밀하게 조정하여 장치 성능 과 수명 개선

높은 신뢰성을 제공하는 고용량 재순환 냉각기

대용량 재순환 냉각기는 높은 열 부하를 냉각하는 동시에 엄격하게 제어된 출력 온도를 유지하도록 설계되었습니다.

Boyd의 고용량 냉각기는 0.5°C 내의 온도 제어를 위한 원심 펌프 또는 최대 50kW의 최고 냉각을 가능하게 하는 더 높은 압축기 용량을 갖춘 터빈 펌프로 설계할 수 있습니다. 펌프에는 이중 전압 옵션이 있어 냉각기를 60Hz에서 50Hz로 쉽게 전환할 수 있습니다.

현장에서 테스트되고 지속적인 부품을 사용하여, 대용량 재순환 냉각기는 가장 까다로운 응용 분야에서도 높은 신뢰성을 제공합니다. 2년 보증을 포함한 표준 냉각기와 함께 제공됩니다.

 

견적 요청

표준 재순환 칠러

전담 엔지니어링 팀

표준 고용량 재순환 냉각기는 물, 프로필렌 글리콜 기반 물 솔루션(PGW) 또는 에틸렌 글리콜 기반 물 솔루션(EGW)을 사용합니다.

당사의 전담 엔지니어링 팀은 수년에 걸쳐 수천 개의 냉각기 시스템을 설계했으며 다양한 공정 유체, 성능 사양, 전자 장치 및 제어, 치수 및 하드웨어를 수용하기 위해 특정 요구 사항과 함께 작업할 수 있습니다. 통합, 규정 및 인증 준수를 위한 사양입니다.

소프트웨어 및 수동 다운로드는 냉각 시스템 서비스 도구 페이지를 참조하십시오.

액체 냉각 시스템 서비스

우리는 액체 냉각 시스템 뒤에 서서 수년 동안 당신을 위해 안정적으로 수행 할 것으로 기대합니다. 이 긴 기간 동안 신뢰할 수 있는 성능을 달성하려면 최고 성능을 보장하기 위해 정기적인 유지 관리가 필요합니다.

예비 부품 이행, 시스템 서비스 및 수리 솔루션에 이르기까지 고객 지원 요구에 대응하고 있습니다. 전 세계적으로 사용 가능한 서비스 운영 및 공장 인증 기술자는 시스템 유지 보수 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 신속하고 효과적이며 저렴한 서비스를 제공합니다.

서비스 계약

온디맨드 서비스 요구 사항을 관리하지 않으려는 고객을 위해 Boyd는 모든 액체 냉각 시스템 유지 관리 및 지원 요구 사항을 해결하는 고객의 요구에 맞게 맞춤화된 걱정 없는 서비스 계약을 제공하며 다음을 포함할 수 있습니다.

보증 및 보증 비보증 수리를 위한 현장 지원
예정된 예방 유지 보수
서비스 회전기 창고
예비 부품 스타킹
훈련


교육 및 현장 지원

고객 교육 및 다양한 현장 서비스는 다음과 같은 액체 냉각 시스템의 관리를 최적화하는 데 도움이 됩니다.

장비 사용자 교육
예방 유지 보수 교육
OEM 헬프 데스크 교육
장비 의 현장 진단 및 수리
예비 부품 설치 교육


주요 분야

산업용

분석 및 실험실 장비
공장 기계 냉각 시스템
플라스틱 사출 및 성형 장비
화학 처리 온도 제어
식음료 가공
전기 방전 가공 (EDM)
레이저 절단
유도 난방 및 오븐
다이오드 펌핑 레이저
추가 정보

의료용

의료 영상 장비
MRI 기계
치과 장비
레이저 및 광학 장비
추가 정보

전력

전원 공급 장치
발전 기지
추가 정보

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!