냉각수 분배 장치(CDU)
대용량 냉각
빠른 요청
Boyd의 냉각수 분배 장치(CdUs)는 데이터 센터의 총 소유 비용을 절감할 수 있도록 도와줍니다. 특정 애플리케이션에 맞게 구성된 CdUs 의 오른쪽 크기와 사용자 지정은 하이퍼스케일 컴퓨팅 시스템이 필요할 때 시스템에 필요한 정확하고 최적의 냉각 성능을 얻을 수 있습니다. 작동 논리, 자동 진단 및 문제 촬영, 보호 및 경고 기능을 갖춘 지능형 컨트롤러와 스마트 흐름, 압력 및 온도 제어는 피크 수요로 급증하는 시스템 성능을 관리하며 비성수기 작동 시 경제적이고 효율적인 성능을 유지하고 문제가 발생하기 전에 문제를 방지합니다. 블라인드 메이트는 360개의 회전 피팅으로 빠른 연결을 끊어 정비 가동 중지 시간을 최소화할 수 있도록 서비스 시스템을 빠르게 제공합니다.
수십 년 동안 안정적인 현장 성능을 통해 검증된 열 신뢰성과 누출 없는 성능으로 시스템 설계를 미세 조정할 수 있었습니다. 서버 또는 섀시 열 부하가 기존의 공기 냉각을 달성할 수 있는 보다 빠른 경우 CdUs는 더 작은 패키지에서 더 높은 열 성능을 제공합니다. 공기 냉각 시스템의 부피가 큰 방열판, 팬 트레이 및 부품의 필요성을 부정하여 상당한 환경 소음 공해를 생성하고 더 많은 에너지를 소비하는 통합 된 CDUs는 조용한 작동과 보다 효율적인 천연 자원 활용으로 더 큰 서버 전력 밀도를 가능하게합니다. CdUs를 시설 물 또는 시설 수준 냉각 시스템에 직접 통합하거나 다른 수준의 유연성을 제공하는 독립적인 CdUs를 설계합니다. 섀시, 블레이드를 냉각하거나 CDU 냉각 용량을 프로세서 또는 실리콘에 통합합니다. CCD는 기존 데이터 센터 또는 섀시 구성에 통합하도록 설계할 수 있습니다. CTO의 유연성과 공간 절약이 이점을 통해 데이터 센터 및 섀시 설계자는 설치 공간 구성 기회를 완전히 재고하여 전력 밀도를 극대화할 수 있습니다. Boyd CCU는 IEC62368-1을 충족하도록 설계되었으며 3배 최대 작동 압력을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다. 모든 새로운 하위 구성 요소 설계는 파괴에 대한 가혹한 최대 압력 테스트를 거칩니다. 신뢰성 테스트는 열 순환, 최소 /최대 저장 및 포장 테스트를 인큐커드합니다.
질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!