인랙 냉각수 분배 장치

이미지

향상된 성능

가변 고성능에 대한 수요가 가장 높은 스마트 컨트롤 및 센서가 급증합니다.

이미지

비용 효과적

통합 된 CDO는 낮은 총 소유 비용을 위해 폐기물, 유지 보수 비용 및 가동 중지 시간을 최소화하거나 제거합니다.

이미지

고도로 사용자 정의 가능

모듈식 CDU 기본 설계는 고유한 고객 장치 치수, 구성 및 성능 사양 내에서 최대의 성능을 위해 사용자 지정됩니다.

고출력 장치에 효율적이고 원활하게 통합되도록 최적화됨

인랙 CdUs(냉각수 분배 장치)는 데이터 센터 서버 섀시 또는 의료 이미징 장비와 같은 대형 고전력 장치에 효율적이고 원활하게 통합되도록 최적화되어 있습니다. In-Rack CTO는 대형 고전력 장치 내에서 냉각수를 서버, 프로세서 또는 기타 고열 하위 시스템에 일련의 열원에 배포합니다. 이 서버 랙 냉각을 냉정한 형상과 스카이라인을 통해 열원과의 인터페이스를 극대화하도록 설계된 콜드 플레이트와 통합하여 액체 냉각 시스템으로의 최대 열 전달을 할 수 있습니다. In-Rack CdU는 표준 4U 클라우드 데이터 센터 서버 구성 또는 표준 의료 및 산업 모델에 걸쳐 공통 차원으로 구성됩니다. 기존 공기 냉각 시스템을 교체하고 성능 수준이 향상되고 신뢰성이 향상되고 작동이 안전할 때 동일한 설계 설치 공간에서 더 큰 전력 과 컴퓨팅 밀도를 구현할 수 있습니다.

 

견적 요청

데이터 센터를 식히는 방법? 액체 냉각 시스템 솔루션

최대 성능을 위해 설계

서버 랙 냉각은 액체 루프를 완료하고 액체 저장소 탱크를 채우고 스위치를 뒤집는 것처럼 간단한 설치 지침으로 사용하기 쉽습니다. 이러한 시스템은 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 패키지로 액체 냉각을 업그레이드할 수 있는 빠른 옵션을 제공하며, 사용 가능한 시설 냉각 시스템에 완전히 자체 적으로 포함되거나 통합될 수 있습니다.

Boyd의 장점은 액체, 침수, 2상 및 공기 냉각 기술이 공존할 수 있도록 응집력 있고 겹치는 열 기술 포트폴리오를 갖는 것입니다. 당사는 정확한 고객 성능 요구에 맞게 사용자 지정하고 미세 조정하기 위한 모듈식 CDU 베이스를 설계하여 각 사용자 지정 애플리케이션에 대한 방대한 혁신적인 기술에서 최고의 성능을 발휘합니다. 표준 CDU를 수용하기 위해 장치 설계를 조정할 필요가 없으며 고유한 응용 프로그램 내에서 성능을 극대화하기 위해 CDU 설계를 사용자 지정합니다.

표준 Boyd 냉각 분배 장치

시스템공칭 냉각 용량표준 프로세스 온도.온도 안정성주변 온도 범위치수(L x W x H)전형적인 산업시트
2U CDU 액체 대 액체15 킬로와트5°C ~ 45°C
(41° ~ 113°F)
+/- 1 도5°C ~ 50°C
(41° ~ 122°F)
918 x 480 x 85.5mm
(36.14 x 18.89 x 3.37인치)
기업용2U L2L CDU 데이터시트
4U CDU 액체 대 액체80 kW 25° ~ 60°C
(77° ~ 140°F)
+/- 1.5 °C 5°C ~ 45°C
(41° ~ 113°F)
982 x 450 x 175mm
(38.66 x 17.72 x 6.89인치)
기업용4U L2L CDU 데이터시트
10U CDU 액체 대 공기32 kW 25° ~ 50°C
(77° ~ 122°F)
+/- 1 도10° ~ 45°C
(50° ~ 113°F)
982 x 538 x 440mm
(38.66 x 21.18 x 17.32인치)
기업용10U L2A CDU 데이터시트
인로우 CDU액체 대 액체305 kW 20° ~ 49°C
(68° ~ 120°F)
+/- 2 도5°C ~ 40°C
(41° ~ 104°F)
600 x 1885 x 1000mm
(38.66 x 21.18 x 17.32인치)
기업용
MCS20 - 독립형액체 대 공기1.3 킬로와트 55°C
(131°F) 최대
  15.5°C에 27°C
(60°F ~ 80°F)
439 x 384 x 338mm
(17.3 x 15.1 x 13.3인치)
산업용MCS20 데이터시트
MCS30 - 독립형액체 대 공기2.1 킬로와트 55°C
(131°F) 최대
  15.5°C에 27°C
(60°F ~ 80°F)
 439 x 384 x 338mm 
(17.3 x 15.1 x 13.3인치)
산업용MCS30 데이터시트
MCS40 - 독립형액체 대 공기2.4 킬로와트 55°C
(131°F) 최대
  5°C ~ 40°C
(41° ~ 104°F)
381 x 381 x 610mm 
(15 x 15 x 24인치)
산업용MCS40 데이터시트
MCS50 - 독립형액체 대 공기3.5 킬로와트 55°C
(131°F) 최대
5°C ~ 40°C
(41° ~ 104°F)
381 x 381 x 610mm
(15 x 15 x 24인치)
산업용MCS50 데이터시트
LCS20 액체 대 액체20 kW 10°C ~ 60°C+/- 0.5 °C 5°C ~ 40°C
(41°F ~ 104°F)
543 x 705 x 810mm 
(21.4 x 27.8 x 31.9인치)
산업용

주요 분야

클라우드 컴퓨팅

  • 에지 컴퓨팅 센터 냉각 시스템
  • 클라우드 데이터 센터 서버 및 섀시
  • 추가 정보

    산업용

  • 전원 공급 장치 냉각
  • 전력 변환 냉각
  • 공정 자동화 시스템
  • 보안 검색
  • 추가 정보

    의료용

  • 샘플 테스트 장비 냉각 시스템
  • 진단 시스템
  • 의료 용 레이저
  • Mri
  • 추가 정보

    관련 제품

    질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!