액체 냉각판이란 무엇입니까?

액체 냉각판(LCP)은 열 부하가 높은 표면에서 액체 냉각 시스템 내에서 사용되는 유체로 열을 효율적으로 전달하는 역할을 합니다. 액체 냉각판의 성능은 액체 시스템의 전반적인 효율성을 정의하는 데 매우 중요합니다.

100% 인라인 테스트

수십 년 동안 생산된 신뢰할 수 있고 누출 없는 냉각판.

한 차원 높은 냉각으로 제품 성능 향상

효과적인 액체 냉각 플레이트로 공기 냉각을 능가합니다.

직접 액체 냉각 인터페이스 최적화

맞춤형 콜드 플레이트 스카이라인과 받침대는 최고 성능을 위해 열원과 냉각 시스템 사이의 인터페이스를 최대화합니다.

고도로 사용자 정의 가능

최적화된 성능을 위해 균형 유량 및 압력 강하를 위한 설계를 최적화합니다.

e-모빌리티 및 운송을 위한 액체 냉각판 솔루션

(대본 보기)

액체 냉각판 내부

액체 냉각판이란 무엇입니까?

액체 냉각판(LCP)은 액체 냉각 시스템 내에서 중요한 인터페이스 역할을 하며, 펌핑된 유체를 열원으로 안내하고 후속 냉각을 위해 폐열을 냉각수로 전달합니다. 냉각판은 열원 장착 표면, 액체가 통과할 수 있는 내부 통로, 입구 및 출구를 특징으로 합니다. 열 엔지니어는 냉각판 액체 흐름 경로 설계 및 구성을 최적화하여 압력 강하 및 흐름과 같은 액체 냉각 시스템 제약 조건 내에서 냉각을 극대화합니다.

 

고효율 냉각 구성 요소

액체 냉각판은 반도체, 마이크로프로세서, 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA) 또는 기타 전력 전자 장치와 같은 장치에서 폐열을 흡수하여 액체 냉각 시스템으로 전달하는 액체 냉각 시스템의 일부로 작동합니다. 냉각 효율을 최적화하고 냉각판을 통한 액체의 탁월한 열 흡수 기능을 활용하여 전자 부품의 이상적인 작동 온도를 유지합니다.

궁금한 점이 있습니까?

확장 표면 액체 콜드 플레이트

액체 냉각판은 어떻게 작동합니까?

냉각판 자체는 장치를 냉각시키지 않습니다. 유체 순환을 위한 펌프와 냉각판에 흡수된 열을 거부하기 위한 열교환기를 포함하는 액체 루프에 통합되어야 합니다.

액체 냉각판을 사용하는 이유는 무엇입니까?

액체의 높은 열용량을 활용하여 공랭식 열 관리 솔루션보다 더 많은 열을 빠르게 흡수합니다. 냉각판은 다양한 시스템 구성 내에서 고밀도, 고출력 열 부하를 발산하는 데 탁월하여 액체 냉각 시스템으로 열을 효과적으로 전달할 수 있습니다.

확장된 표면 액체 냉각판 내부
냉각판의 CFD

액체 냉각판에 BOYD 선택하는 이유는 무엇입니까?

Boyd의 엔지니어는 무게와 복잡성을 줄이면서 시스템 요구 사항을 충족하는 고품질의 컴팩트하고 내구성 있는 냉각판을 개발 및 제조하는 데 탁월합니다. 수십 년간의 경험적 데이터를 기반으로 한 정확한 성능 시뮬레이션을 활용하여 냉각판 설계를 신속하게 최적화하고 설계 주기를 가속화합니다. Boyd의 광범위한 제조 방법과 누출 없는 구조 옵션은 고성능 LCP를 사용하여 제품 무게를 줄이거나 성능을 높이거나 전체 어셈블리 크기를 줄이는 데 도움이 됩니다.

EV 배터리 솔루션

3D 인터랙티브 도구를 통해 BOYD의 EV 배터리 솔루션과 다각적인 혁신을 주도하는 방법을 알아보십시오. 아래 이미지 또는 버튼을 클릭하여 EV 배터리 솔루션에 푹 빠져보세요!
배터리 팩 느린 gif

액체 냉각판 기술

액체 냉각판의 단면

올바른 구조로 응용 분야 요구 사항 충족

액체 냉각은 다양한 응용 분야에서 활용되기 때문에 BOYD는 열 관리 산업에서 가장 광범위한 액체 냉각판 기술을 개발했습니다. 당사의 엔지니어링 팀은 열 성능, 유량, 저항 및 압력 강하, 습식 경로 재료, 무게, 내구성 및 형상과 같은 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 가장 적합한 기술을 활용합니다.

가장 인기 있는 LCP 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

스탬핑 된 액체 냉각판

스탬핑 냉각판은 LCP의 한쪽 또는 양쪽을 스탬핑하는 알루미늄의 제조 효율성을 활용하는 경량 냉각판 구조입니다. 이 접근 방식은 유동 경로, 장착 형상 및 기타 기능을 단일 프로세스로 간소화하여 제조 시간과 비용을 더욱 줄이고 CNC 시간을 제거합니다. 스탬핑 냉각판은 내부 핀으로 강화하여 열 효율을 높일 수 있으며 누출 없는 밀봉을 위해 CAB(Controlled Atmosphere Brazed) 브레이징됩니다.

전기 자동차

전기차 배터리, 온보드 전자, 전력 변환

에너지 관리

전력 변환

액체 냉각 루프 냉각판

기계로 가공된 액체 냉각판

기계 가공 및 납땜 냉각판은 열원-액체 시스템 인터페이스를 위한 대부분의 유동 경로 및 구조적 형상 맞춤화를 제공합니다. 정밀 CNC 가공과 고품질 CAB 또는 진공 브레이징을 통해 복잡하고 누출 없는 흐름 채널을 최적화합니다. BOYD의 광범위한 기술 포트폴리오는 핀 인서트를 통해 성능을 추가로 향상시켜 액체 시스템으로의 열 전달을 더욱 향상시킵니다.

인공 지능 및 클라우드 컴퓨팅

반도체 및 프로세서 냉각

산업 공정 장비

모터 드라이브 냉각, 전력 변환, 레이저 및 센서 냉각

에너지 관리

전력 변환, 배터리 에너지 저장 시스템

원형 튜브 액체 냉각판

Boyd의 원형 튜브 LCP는 낮거나 중간 정도의 열 부하를 위한 비용 효율적인 부품 냉각입니다. 튜브 냉각판은 채널형 알루미늄 판으로 압착된 구리 또는 스테인리스 스틸 튜브로 구성됩니다. 튜브 냉각판은 연속 튜브 스타일 또는 매니폴드 스타일로 사용할 수 있습니다. 터뷸레이터를 추가하여 튜브 냉각판 성능을 5-15% 향상시킵니다.

안녕 접촉 찬 격판덮개
동관 액체 냉각판

산업 공정 장비

모터 드라이브 냉각, 전력 변환, 레이저 및 센서 냉각

에너지 관리

전력 변환

플랫 튜브 매니폴드 액체 냉각판

플랫 튜브 매니폴드 액체 냉각판

편평한 관 냉각판은 한정된 수직 공간에 있는 열전 냉각기 같이 작은, 높은 열 밀도 성분을 냉각하는 것에 대하 이상적입니다. 얇은 벽의 알루미늄 다중 포트 압출(MPE) 튜브를 사용하는 플랫 튜브 냉각판은 냉각판과 열원 사이의 열 저항을 최소화하고 표면 열 균일성을 생성합니다. 플랫 튜브 LCP는 에틸렌 글리콜 및 물(EGW), 오일, 3M 플루오리네트® 및 폴리알파올레핀(PAO)과 같은 점성이 더 높은 유체를 사용하며 내부 표면적이 향상되고 압력 강하가 낮습니다.

통신

컴퓨터 또는 서버 마이크로프로세서 냉각 및 테스트 장비 열 관리

항공우주

더 많은 전기 항공기(MEA)의 경량 항공 전자 공학, 모터 및 전자 냉각 솔루션, 위성 발사 중 적재된 라디에이터 패널로의 전자 열 전달. 또한 역방향 열 누출을 방지하기 위해 열 다이오드로 작동할 수 있습니다.

방위

액츄에이터 장착 전자 장치 냉각, 엔진 폐열 윙 및 카울 결빙 방지, 열 신호 억제

액체 냉각판 사용자 정의

재료

  • 알루미늄
  • 구리
  • 스테인리스강

습식 경로는 액체 루프의 다른 구성 요소와 호환되어야 합니다. 구리와 알루미늄을 혼합하면 갈바닉 부식이 발생하여 시스템 성능과 수명이 단축됩니다.

흐름 경로 옵션

  • 메조 채널
  • 병렬 채널
  • 튜브 및/또는 매니폴드

제조 공정

  • CNC 가공
  • 마찰 교반 용접
  • 스탬핑
  • CAB 납땜
  • 진공 납땜

질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!