용접판형 열교환기
누출 이없고 효율적인 액체-액체 열 전달
빠른 요청
용접판형 열교환기
브레이즈 플레이트 열교환기(BHE)는 컴팩트하고 효율적이며 내구성이 뛰어난 액체-액체 열교환기입니다. 이 열교환기는 표면적과 더 많은 열 전달을 추가하기 위해 일반적으로 골판지로 결합 된 적층 플레이트로 구성됩니다. 브레이즈 플레이트 열교환기의 효율적인 카운터플로우 설계를 통해 재료의 90%를 열 전달에 사용할 수 있습니다. 이 열교환기는 기존의 쉘 및 튜브 설계보다 최대 80-90% 작을 수 있습니다. 브레이징 플레이트 구조는 까다로운 환경을 견딜 수 있는 견고하고 효율적이며 오래 가는 열교환기입니다.
브레이즈 재료 및 플레이트 주름 패턴은 다양한 작동 액체 및 시스템 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 당사의 구리 브레이징 장치는 물, 에틸렌 글리콜 기반 물 용액(EGW) 및 기타 일반적인 냉각제와 호환됩니다. 구리 브레이징 장치는 최대 195°C(383°F)의 온도와 최대 31bar(450psig)의 압력으로 작동할 수 있습니다. 니켈 브레이징 플레이트 열교환기는 탈이온수, 고순도 유체 및 부식성 유체를 사용할 수 있으며 최대 350°C(662°F)의 온도와 최대 16bar(232psig)의 압력에서 작동할 수 있습니다.
표준 열교환기 선택에 도움이 되는 열 교환기 선택 도구를 사용해 보세요

질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!