플랫 튜브 열교환기

견고하고 가벼울 수 있도록 설계된 맞춤형 및 카탈로그 액체 대 공기 냉각 솔루션


빠른 요청


액체 냉각으로 돌아가기

플랫 튜브 열교환기

제품 정보 주요 분야 관련 제품

플랫 튜브 열교환기는 외부 핀과 결합된 확장된 표면 채널이 있는 플랫 튜브로 구성됩니다. 튜브는 유체와 접촉하는 넓은 내부 표면적을 통해 추가적인 열 전달을 제공합니다. 외부 핀을 통한 흐름은 열 전달을 최대화하도록 최적화되어 있습니다. 플랫 튜브 열교환기를 위해 설계된 헤더 매니폴드는 더 작고 저렴한 펌프를 사용할 수 있는 저압 강하를 초래합니다. 이 플랫 튜브와 확장된 핀 구조는 까다로운 응용 분야에 이상적인 효율적이고 견고하며 가벼운 솔루션입니다.

당사의 표준 ES 오일 쿨러 시리즈는 오일 및 에틸렌 글리콜/물(EGW) 혼합물과 같은 열 전달 유체가 약한 고성능으로 설계된 알루미늄 플랫 튜브 열교환기를 특징으로 합니다. 당사의 오일 쿨러는 경쟁 오일 쿨러 모델보다 단위 부피당 최대 2.5배 더 높은 열 성능을 제공합니다.

플랫 튜브 열교환기 구조는 많은 사용자 정의 가능성을 가능하게합니다. Boyd의 숙련된 엔지니어링 팀은 열교환기의 사용 가능한 볼륨을 완전히 최대화하기 위해 평면 튜브의 폭, 길이 및 수를 사용자 정의할 수 있습니다. 플랫 튜브는 반경 6.35mm(0.25in)만큼 단단히 구부러질 수 있어 사용자 지정 시스템에 더 통합할 수 있는 독특하고 구부러진 열교환기를 사용할 수 있습니다. 우리는 추가 통합 및 환경 보호를 위해 사용자 정의 피팅, 매니 폴드, 페인트 또는 양극 산화 를 추가 할 수 있습니다.

진공 납땜 플랫 튜브 열교환기를 통해 당사는 액체 냉각 시스템을 위해 깨끗하고 고품질이며 신뢰할 수 있는 솔루션을 보장합니다. 당사의 가장 큰 브레이즈 오븐은 3.05 x 0.97m(10 x 3.2ft.)를 측정하여 시스템 요구 사항을 충족하는 대형 열교환기 솔루션을 안정적으로 생산할 수 있습니다.

표준 열교환기 선택에 도움이 되는 열 교환기 선택 도구를 사용해 보세요


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!