튜브 핀 열교환기


빠른 요청


액체 냉각으로 돌아가기

튜브 핀 열교환기

제품 정보 주요 분야 관련 제품

핀 코일 열교환기라고도 하는 튜브 핀 열교환기는 마운팅 프레임에 의해 기계적으로 지지되는 조밀한 핀 스택을 통과하는 튜브로 구성됩니다. 유체는 튜브 코일을 통과하여 지느러미에 열을 전달하고 열교환기를 통해 강제로 공기를 방출합니다.

Aavid의 엔지니어링 팀 구성원은 응용 분야에 대한 까다로운 열 전달 요구 사항을 충족하기 위해 열 설계 및 열교환기 사용자 정의 전문가입니다. 당사의 표준 튜브 핀 열교환기 옵션에는 구리 및 스테인리스 스틸이 포함되어 있지만, 알루미늄, 니켈 및 큐로니켈을 활용하여 특정 환경 요구를 충족할 수 있습니다. 우리 팀은 다양한 지느러미 패턴, 굴곡 밀도, 장착 구조 및 파이프 연결을 활용하여 프로젝트 매개 변수에 최적화된 튜브 핀 열교환기를 설계하고 제작할 수 있습니다. MilSpec 정격 코팅을 포함하여 페인트 또는 코팅으로 튜브 핀 열교환기를 마무리할 수 있는 기능을 통해 설치준비가 된 완벽한 열교환장치를 만들 수 있습니다.

표준 열교환기 선택에 도움이 되는 열 교환기 선택 도구를 사용해 보세요


질문이 있으십니까? 우리는 도울 준비가되어 있습니다!