액체 냉각 시스템

응축부에서 열 방출을 개선하기 위해 최적화된 모듈식 또는 완전 맞춤형 액체 냉각.

액체 냉각 시스템

제품 정보 주요 분야 관련 제품

액체는 열 전달능력이 높으며 열을 신속하고 효과적으로 제거하고 방출할 수 있습니다. 이를 통해 펌프, 압축기 또는 냉판과 같은 액체 및 최적화된 시스템 구성 요소를 활용하는 액체 냉각 시스템(LCS)이 동일한 볼륨의 공기 냉각 시스템보다 고전력 밀도 장치를 보다 효율적으로 냉각할 수 있습니다.

액체 냉각 시스템의 세 가지 가장 일반적인 구성 요소는 액체 냉판 또는 액체 냉각 인클로저 / 섀시, 펌프 또는 압축기, 소스에서 열을 흡수신속하게 열을 제거하고 안전하게 발산하는 열 교환기를 포함한다. Boyd Corporation의 열 사업부인 Aavid는 액체 시스템의 엔지니어링 및 생산뿐만 아니라 완전히 최적화된 개별 열 및 밀봉 구성 요소를 전문으로 합니다.

Aavid는 CAB 및 진공 납땜, 하이 컨택트™ 튜브, 확장 표면 및 고열 전달 핀 코어 및 마이크로 채널을 포함한 가장 광범위한 콜드 플레이트 제작 및 구조 카탈로그를 제공합니다. 사용자 정의 Aavid 열교환기 기능에는 다양한 브레이징, 용접 및 가공 옵션뿐만 아니라 수백 개의 최적화된 열 전달 핀 구조도 포함됩니다. Aavid 엔지니어는 이러한 기능을 Boyd 밀봉 및 호스 옵션, 지식이 풍부한 펌프, 연결 및 기타 구성 요소 선택, 수십 년간의 액체 냉각 시스템 설계 전문 지식과 결합하여 신뢰할 수 있는 고성능 액체 냉각 시스템을 개발합니다. 모든 응용 프로그램 요구 사항을 충족합니다.

수년에 걸쳐 Aavid는 대규모 열 부하를 위해 소형, 민감한 장비에서 최대 멀티킬로와트 액체 냉각 시스템을 위해 몇 와트에 불과한 수의 를 방출하도록 설계된 액체 시스템을 포함하여 광범위한 응용 분야에 대한 액체 시스템을 개발해 왔습니다. 시스템에는 종종 손간열 교환 가능한 카드 교체를 가능하게 하는 설계 유연성 또는 블라인드 결합 어셈블리가 포함되어 있어 유지보수 및 수리가 용이합니다. 시스템에는 또한 열 접촉 개선을 위한 튜블러 또는 독점 Aavid Hi-Contact™ 프로세스와 같은 성능을 확장하는 구성 요소 또는 기술이 포함될 수 있습니다.