하이드로싱크

Aavid Hydrosink는 하나 또는 여러 개의 액체 냉각판과 함께 작동할 수 있는 완전한 구성형의 액체 냉각 시스템입니다. 이는 통제형 시스템으로 실제 주변 요건 및 전력 소모 요건에 맞게 그 성능을 설정할 수 있습니다. Hydrosinks는 캐비닛과 키트 버전 모두에서 이용 가능하며, 캐비닛은 인클로저와 함께 제공되는 반면, 키트 버전은 사용자 소유의 인클로저에 설치할 수 있습니다.

하이드로싱크는 두 가지 "크기"로 제공됩니다. 실제 크기는 최종 구성과 레이아웃에 따라 결정되지만, 소모되는 전력의 양에 부합하게 됩니다.

소형 - 7 ~ 21°C/kW의 열 저항에 적합합니다.

대형 - 3 ~ 9°C/kW의 열 저항에 적합합니다.

성능은 T_LCP_max, T_air, 전력 및 작동 유체에 따라 결정됩니다.

Request More Information

Benefits

  • COMPACT IN SIZE
    The largest component of the HydroSink is the heat-exchanger which includes a smaller fan compared to those found in today’s air cooled systems.

  • INTELLIGENT
    The HydroSink control board strategically manages the system’s components and sensor signals, ensuring the consistent monitoring of the system’s performance.

  • HIGHER RELIABILITY
    The estimated life-span of the HydroSink exceeds 50,000 hours in response to the control board’s ability to reduce the fan and pump’s usage. Therefore there is less stress to components when the system achieves the required performance.

  • COST EFFECTIVE
    The smaller size, higher reliability and performance of the Hydrosink components lower the cost in comparison to a traditional air cooled system.

  • ENHANCED THERMAL PERFORMANCE
    The HydroSink performance is dependent on the fan and pump speeds along with environmental conditions of the application. The HydroSink control board allows the thermal performance to be modified according to the “boundary conditions” at any given moment.