플레이트 핀 열교환기

경량 알루미늄 패키지의 대용량 열 전달

액체 냉각으로 돌아가기

플레이트 핀 열교환기

제품 정보 주요 분야 관련 제품

플레이트 핀 열교환기는 고체 플레이트를 사용하여 하나의 유체 흐름 경로에서 열 전달 핀으로 열을 전도한 다음 열을 두 번째 유체로 전달합니다. 열 전달 지느러미와 플레이트 구조는 열교환기의 구조적 무결성을 추가하여 고압을 견딜 수 있게 합니다. 또한 이 구성 유형은 비교적 작은 열교환기 부피의 넓은 표면적을 포함할 수 있으므로 부피 또는 중량 요구 사항이 엄격한 응용 제품에 대한 컴팩트한 옵션입니다.

플레이트 핀 열교환기 구조는 광범위한 열 전달 및 시스템 요구 사항을 충족하도록 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다. 핀 지오메트리는 유연할 뿐만 아니라 원형, 평형, 랜스, 오프셋, 루버 또는 물결 모양의 핀과 같은 다양한 접힌 핀 유형을 활용하여 열 전달, 유량 및 압력 강하의 균형을 맞출 수 있습니다.

Boyd의 알루미늄 플레이트 핀 열교환기는 모든 시스템이 독특하기 때문에 맞춤 설계되었습니다. 우리는 최대의 청결과 품질 및 신뢰성을 위해 플레이트 열교환기를 진공 청소기로 청소합니다. 수치적으로 제어되는 공정과 견고한 설비를 통해 견고하고 누출없는 작동을 위해 플레이트 핀 사이의 완벽한 야금 접합을 보장합니다. Boyd는 길이 3.05m(10피트), 너비 0.97m(3피트 2인치)의 부품을 브레이징할 수 있는 오븐을 포함하여 여러 개의 진공 브레이징 오븐을 작동합니다.

당사의 플레이트 핀 열교환기는 가스, 액체 및 2상 유체의 조합과 함께 사용하도록 설계될 수 있습니다. 우리의 숙련 된 엔지니어링 팀은 신중하게 최적의 성능을 위해 플레이트와 지느러미층의 수, 플레이트와 지느러미의 크기, 지느러미의 유형을 선택합니다. 매니폴드 덕트 및 마운팅 브래킷은 지정된 대로 용접되며 필요한 페인트 또는 코팅(MilSpec 준수 포함)을 추가할 수 있습니다.

표준 열교환기 선택에 도움이 열 교환기 선택 도구를 사용해 보십시오