Aavid SmartCFD 솔버 옵션

설계 프로세스를 간소화하는 최적화된 알고리즘

열 소프트웨어 솔루션

아비드 스마트CFD 페이지로 돌아가기

Aavid SmartCFD에는 초기에서 후기 열 설계 주기 요구 사항을 해결하기 위해 여러 시뮬레이션 솔버가 장착되어 있습니다. Aavid SmartCFD에는 각각 다양한 애플리케이션에 최적화된 3개의 솔버가 있습니다.

초기 개념 설계 및 빠른 반복을 위해 Aavid SmartCFD는 상관 관계와 고급 계산을 결합하여 계산을 간소화하는 고유한 시스템 솔버를 사용합니다. Aavid SmartCFD 시스템 솔버는 열 전달 및 마찰에 대한 상관 관계를 사용하여 일반 CFD 솔버에 비해 10-20배 의 성능 향상을 실현합니다. 전체 CFD 결과에 비해 -0% + 10%의 정확도로 사용자는 다양한 "가상" 시나리오를 신속하게 실행하고 최적의 설계를 좁힐 수 있습니다.

Aavid SmartCFD를 사용하면 고객이 전체 Navier-Stokes 전산 유체 역학(CFD) 솔버를 사용하여 시스템 솔버로 정제된 동일한 모델을 사용할 수 있습니다. 전체 CFD 솔루션은 사중면(Tet) 또는 헥사트(Hex) 메셔를 사용하며 정확도가 가장 중요한 경우 최상의 솔버 옵션입니다. 전체 CFD 솔버는 실제 성능에 대한 높은 정확도가 타의 추종을 불허하기 때문에 열 관리 솔루션을 마무리하는 데 이상적입니다.

사용자는 Aavid SmartCFD의 하이브리드 솔버를 사용하여 시스템 솔버의 속도와 CFD 솔버의 정확도를 결합할 수 있습니다.

네트워크 솔버는 파이프, 커넥터, 매니폴드, 펌프 및 밸브와 같은 기타 장치와 맥락에서 액체 콜드 플레이트 F-J 곡선 기반 의 감소 된 주문 모델 (ROM)으로 구성된 대형 액체 시스템을 모델링 할 수 있습니다. 제어 모니터에 연결하여 시스템의 과도 응답을 변화하는 작동 조건의 함수로 실시간으로 모델링할 수 있습니다.


Aavid SmartCFD 솔버 세부 사항:

Aavid SmartCFD의 시스템 솔버는 알고리즘 효율성과 유체 영역 세부 사항의 균형을 이집니다. 시스템 솔버는 동일한 모델에서 여러 유체 영역과 고체 전도 해석을 모델링할 수 있습니다. Aavid SmartCFD 시스템 솔버는 초기 초기 개념 평가 단계의 응용 분야에 권장되지만 설계 주기의 모든 부분에 사용할 수 있습니다. 과도 모델링, 매개 변수화 및 수학 최적화와 같은 계산 비용이 많이 드는 동적 모델링 애플리케이션에 이상적입니다.



Aavid SmartCFD 시스템 솔버 작동 원리

시스템 솔버는 유한 체적 불연속화 및 상관 관계 기반 경계 조건을 구현하여 유체 영역의 흐름을 계산합니다. 보다 상세하고 비정형 유한 체적 불연속화는 솔리드 영역의 온도 분포를 계산합니다. 시스템 솔버는 솔리드 영역을 통한 상세한 열 전파를 계산하고 유체-고체 열 상호 작용을 정확하게 결정하는 동시에 계산 효율적인 수치를 유지하면서 적절한 유체 영역 세부 사항을 고려합니다. 모델.

Aavid Genie는 시스템 솔버의 단순화된 버전을 활용합니다. 시스템의 전체 범위와 기능에 Aavid SmartCFD 사용



Aavid SmartCFD의 완벽한 CFD 솔버



세부적인 솔버는 완벽한 나비에-스토크스 CFD 솔버입니다. Aavid SmartCFD는 유한 체적 분할법을 사용하여 고체 및 유체 영역을 표시합니다. Aavid SmartCFD 솔버 중 가장 상세하게 유체 체적을 표시하는 옵션이므로 설계 과정의 최종 단계에서 권장됩니다.

Aavid SmartCFD의 CFD 솔버는 대류 열 전달을 결정하기 위해 경계도 속도 프로파일을 해결합니다. CFD 솔버는 블록 모델의 육각형 메시 또는 적색 메시를 사용하여 가져온 CAD 형상을 포함하는 곡선 또는 각도 피쳐를 정확하게 나타냅니다. CFD 솔버는 모델 내의 솔리드 객체와 접촉하는 유체의 거동에 대한 가장 정확한 계산을 제공합니다. 이 수준의 세부 사항 및 정확도는 복잡한 형상을 가진 고성능 애플리케이션에 매우 중요합니다.




Aavid SmartCFD의 완벽한 CFD 솔버



하이브리드 솔버는 완벽한 나비에-스토크스 CFD 솔버이지만 메쉬 및 솔루션 기간 단축을 위해 지정된 영역에서는 정확한 상관관계를 활용합니다. Aavid SmartCFD 하이브리드 솔버는 유체 영역에서 상세한 수치 표시를 사용하고 유한 체적 분할법을 통해 고체 및 유체 영역을 표시합니다. 하이브리드 솔버는 시스템 솔버 및 완벽한 CFD 솔버 기능을 모두 사용하므로, 설계 과정의 초기 및 최종 단계 어디서든 추천드리는 솔버입니다.