열 인터페이스 재료: 고체 표면 사이의 열 전달
열 인터페이스 재료(TIM)는 고체 표면 간의 열 전달을 촉진하여 효과적인 열 관리 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
열 성능 향상
높은 전도성 재료로 소스에서 냉각 솔루션으로 열을 신속하게 전송합니다.
열 저항 감소
전도성이 높은 재료로 표면 사이의 공기를 제거하십시오.
전력 밀도 증가
열 전달을 향상시켜 동일한 설치 공간에 더 많은 전자 장치를 담을 수 있습니다.
다양한 옵션
응용 분야, 표면 및 환경 특성에 맞게 TIM 선택을 최적화합니다.
열 인터페이스 재료는 어떻게 작동합니까?
열 인터페이스 재료는 미세한 공극, 불규칙성 및 결함을 높은 전도성 재료로 채워 고체 표면 사이의 열 저항을 줄입니다. CPU와 같은 열원과 방열판 표면이 완벽하게 매끄럽지 않습니다. 이러한 표면 불규칙성은 좋은 단열재이며 열전도율을 방해하는 공기 주머니를 만듭니다. 열 인터페이스 재료는 공기 포켓을 제거하기 위해 틈을 메움으로써 발열 부품과 냉각 솔루션 사이의 열 접촉을 개선합니다.
EV 배터리 솔루션
3D 인터랙티브 도구를 통해 BOYD의 EV 배터리 솔루션과 다각적인 혁신을 주도하는 방법을 알아보십시오. 아래 이미지 또는 버튼을 클릭하여 EV 배터리 솔루션에 푹 빠져보세요!Boyd의 TIM 정밀 변환 및 조립 전문 지식
Boyd의 정밀 변환 및 조립 전문 지식을 통해 액체 냉각판 또는 방열판과 같은 열 관리 솔루션에 TIM을 맞춤 제작하고 사전 적용할 수 있습니다.
즉시 설치할 수 있는 완벽한 열 관리 솔루션으로 조립 시간과 비용을 줄이십시오.
올바른 TIM으로 애플리케이션 요구 사항 충족
Boyd의 광범위한 열 인터페이스 재료 기술 포트폴리오는 TIM에 대한 깊은 이해와 활용을 보여줍니다. 수십 년의 경험을 통해 개발된 TIM의 재료 과학 유산, 공급업체 관계 및 TIM 전문 지식을 활용하여 응용 분야에 가장 적합한 열 인터페이스 재료를 선택하십시오.
간편한 설치
압력만 적용하면 되며 최대 결합을 위한 열 순환이 필요하지 않습니다.
가벼운 기계적 부착
하드웨어를 접착제로 교체하여 더 저렴하고 빠르게 조립할 수 있습니다.
진동 감쇠
환경 진동에 민감한 장치를 완충합니다.
더 큰 공차 누적물 수용
규정을 준수하는 갭 필러로 다양한 갭 크기와의 접촉을 유지하십시오.
여러 장치를 장착하는 데 적합
여러 열원을 단일 냉각 표면에 열적으로 연결
복잡성 감소
높은 열전도율과 전기적 절연의 결합
견고한 성능
강화된 갭 충진재의 향상된 인열 강도는 탄력적인 인터페이스 솔루션을 만듭니다.
전기 절연
감전 및 스파크 방지
고온 저항
200°C 이상의 온도에서 사용할 수 있습니다
로우 프로파일
초저높이 열 확산.
경량
경량 응용 분야에 이상적입니다.
정밀한 온도 제어
높은 습윤성과 특정 용융점으로 엄격한 온도 제어가 가능합니다.
깔끔한 핸들링
취급, 설치 및 고체 상태에서 제거하기 쉽습니다.
견고한 성능
열악한 환경에 이상적입니다.
경량 전기 절연
운모나 세라믹과 같은 두꺼운 절연체를 더 얇고 가벼운 필름으로 교체하십시오
볼륨 응용 프로그램 증가
열 그리스는 분포와 두께를 제어하는 템플릿을 사용하여 스크리닝할 수 있습니다.
얇은 본드 라인
표면 사이의 얇은 접착 라인으로 열 저항 최소화
향상된 성능
접합된 표면 사이의 열전도율이 향상되었습니다.
쉬운 본딩
금속, 세라믹, 실리카, 스테아타이트, 알루미나, 사파이어, 유리 및 플라스틱에 쉽게 접착할 수 있습니다.
맞춤 제작 가능
맞춤형 에폭시 접합 방열판을 위해 방열판 베이스와 핀을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
견고한 기계적 및 열적 조인트
접합된 표면 사이의 열전도율 향상
높은 열 안정성
고온 응용 분야에서 활용하십시오.
설치 및 수리 안전성 향상
현장 수리 중 감전으로부터 사용자를 보호하십시오.
민감한 부품 보호
설치 손상을 방지하고 스프링 또는 케이블의 부하 응력을 줄입니다.
질문이 있으십니까? 저희가 도와드리겠습니다!