히트 파이프는 열을 빠르고 효과적으로 운반하기 위한 신뢰할 수 있는 방법입니다. 구리 열 파이프는 다용도 구리 패키지에 2상 수냉의 높은 열 용량을 활용하여 광범위한 산업 분야에서 다양한 열 관리 솔루션에서 인기 있는 부품입니다.
Boyd Corporation은 히트 파이프 개발 및 솔루션을 개척했습니다. 우리는 50 년 동안이 수동적이고 고도로 전도성이 높은 2 상 열 전달 장치의 상업적 적용을위한 세계 표준을 설정했습니다. 보이드 히트 파이프는 신뢰성과 긴 수명이 중요한 고열 부하 또는 중력에 민감한 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다.
Boyd 구리-물 히트 파이프는 물을 내부 작동 유체로 사용하여 열원에서 공기, 액체 또는 우주로 방출되는 열을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 곳으로 부드럽게 열을 이동합니다. 연성 구리 벽과 심지는 응용 프로그램의 열 및 기하학적 요구 사항을 충족하기 위해 굽힘 또는 평평하게 할 수 있습니다. 이는 전체 높이를 줄이거나, 표면 접촉을 늘리거나, 하드웨어 장착과 같은 유지 영역 주변의 히트 파이프를 라우팅하는 데 사용할 수 있습니다.
구리-물 열 파이프는 종종 효과적인 전도성과 효율성을 개선하기 위해 열 관리 어셈블리에 통합되어 전반적인 시스템 성능을 향상시킵니다. 에폭시, 납땜 또는 기계적 간섭 적합을 사용하여 Boyd의 구리 수온 파이프를 다른 구성 요소에 통합하여 열 수송 열 파이프 어셈블리 또는 특정 응용 분야에 더 사용자 정의 되는 열 확산 열 파이프 어셈블리를 만들 수 있습니다.
신속한 열 모델링 및 여러 방열판 구조의 비교를 위해서는 Boyd Genie의 방열판 설계 도구를 사용해보십시오.